Comfort™ 115V Fan Coil
Multi-speed fan for enhanced energy savings capabilities and comfort features. No electric heat available.
Overview
The Comfort™ F55 115V fan coil utilizes a high-efficiency, multi-speed blower motor to provide comfort while not compromising on energy efficiency. When paired with a two-stage heat pump and a compatible thermostat it can provide enhanced comfort and help you save on your heating and cooling bills. Can also interface with hydronic coil as an option for auxillary heat in single stage only.
Enhanced energy savings. Can help maximize energy savings when paired with compatible unit.
With Puron Advance™ refrigerant, Carrier proudly continues our century-plus commitment to environmental stewardship. It's a refrigerant that delivers a 75% decrease in global warming potential while maintaining original Puron's non-ozone depleting properties.
Includes factory-installed refrigerant leak dissipation system to meet new UL requirements and to show our commitment to safety.
Capable of dehumidification and two-stage operation for enhanced comfort and temperature control when paired with a compatible thermostat and outdoor unit. No electric heat available but interface with hydronic coil as an option for auxillary heat in single stage only.
Compatible with standard size air filter. Multi-speed fan coil providing enhanced control of the airflow passing through your air filter.
ArmorTech™ Coil Protection for enhanced corrosion resistance
Available in various sizes that can accommodate most homes. Your Carrier expert will recommend the appropriate model to fit your needs.
Upon timely registration, on eligible equipment select either a 10-year parts only limited warranty or a 5-year parts, plus a 3-year labor limited warranty.1 Learn More.
Because you make the decision, this program gives you confidence that your comfort is covered in a way that makes sense for you.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.