Passer au contenu principal
cased-v-coil-with-vertex-technology-CVAVA

Serpentin d’évaporation en V à caisson avec technologie VertexMC

CVAV
Nos serpentins en V avec technologie Vertex possèdent plusieurs améliorations au niveau de la conception qui en facilitent l’installation et l’entretien par votre technicien en CVC.
Matériau de fabrication du serpentin: Tout en aluminium

Aperçu

Le serpentin d’évaporation avec technologie VertexMC de Carrier, en instance de brevet, est doté d’un serpentin en forme de V qui assure un excellent transfert de chaleur sur le serpentin ce qui assure l’efficacité énergétique maximale de votre système et un confort constant.

Le serpentin en V est faite d’aluminium plus léger et résistant à la corrosion, ce qui augmente l’efficacité et la durabilité du système. Les serpentins recyclables entièrement en aluminium respectent les valeurs de Carrier en matière d’environnement, tout en offrant une résistance durable à plusieurs sources de corrosion.

cased-v-coil-with-vertex-technology-pullout-CVAVA
POURQUOI CE SERPENTIN D’ÉVAPORATEUR EST PARFAIT POUR VOUS
coil-material-icon
Matériau de fabrication du serpentin
La conception de serpentins tout en aluminium aide à améliorer la résistance à la corrosion et peut contribuer à prévenir les fuites, prolongeant ainsi la durée de vie utile de votre système.
refrigerants-icon
Frigorigène
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
leak-dissipation-system-icon
Système de dissipation des fuites
Comprend un système de dissipation des fuites de frigorigène installé en usine pour répondre aux nouvelles exigences UL et démontrer notre engagement envers la sécurité.
coil-size-icon
Dimensions du serpentin
Les serpentins d’évaporateur sont offerts en plusieurs dimensions. Votre expert Carrier vous recommandera la bonne dimension qui correspond à votre système.
coil-type-icon
Type de serpentin
Les serpentins en V à caisson peuvent être installés dans les applications à circulation ascendante ou descendante.
warranty icon
Garantie
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces est offerte au moment de l’inscription en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Dans les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription, le propriétaire bénéficiera automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.