Appareil intérieur à montage mural élevé Toshiba Carrier
Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec notre thermopompe monozone sans conduits RAVAT.
Aperçu
Que vous installiez un appareil de climatisation et de chauffage d'appoint dans un vestibule ou une pièce intérieure, vous apprécierez la puissance et l'efficacité de cet appareil à montage mural en hauteur.
Si vous avez besoin de confort, des caractéristiques comme une soufflante intérieure à trois vitesses et une commande de volets fixes ou oscillants feront bonne impression.
L'appareil intérieur à montage mural en hauteur RAVKR est jumelé à la thermopompe RAVAT pour former le système sans conduits RAV commercial léger.
Les économies d'énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour obtenir des économies d'énergie supérieures ou avancées.
S'installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
Puisqu'il n'y a pas de conduits, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Compatible avec notre thermopompe sans conduits à une zone RAVT.
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
Fonctionne bien avec
Système monozone jusqu'à 21 SEER pour des économies d'énergie supérieures en climatisation et jusqu'à 11,9 HSPF pour des économies d'énergie améliorées en chauffage.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces au moment de l'enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.