Climatiseurs et thermopompes sans conduits
Les climatiseurs sans conduits et les thermopompes sans conduits, aussi appelés mini-systèmes biblocs sans conduits, peuvent convenir à tous les espaces, même lorsque les appareils de CVAC traditionnels n'y parviennent pas. Grâce à leurs configurations pratiquement infinies, les climatiseurs et les thermopompes sans conduits assurent le confort avec un impact visuel minimal. Les systèmes sans conduits sont différents des systèmes biblocs traditionnels, car ils sont offerts dans toutes les formes et toutes les dimensions, et ne nécessitent pas de conduits à l'intérieur de vos murs. Ces solutions sont flexibles et fonctionnent partout où vous en avez besoin.
Les mini-systèmes biblocs sans conduits peuvent être configurés avec un ou plusieurs appareils intérieurs alimentés par une seule unité extérieure à vitesse variable et contrôlée par un onduleur, afin d'obtenir le confort partout dans la maison, y compris les pièces ajoutées, les solariums et les garages. Le compresseur à onduleur assure un confort maximal en toute saison en réglant continuellement les capacités de chauffage et de climatisation pour répondre à vos besoins particuliers.
Puisqu'il n'y a pas de conduits, l'installation est un jeu d'enfant : il n'est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs! De plus, l'unité extérieure alimente les appareils intérieurs : vous n'avez donc pas besoin de câblage supplémentaire.
Les maisons plus anciennes n'ont pas été construites pour prendre en charge les conduits des systèmes de climatisation modernes standard. Grâce à un système sans conduits, vous pouvez préserver l'intégrité de l'architecture de votre maison sans avoir à ménager de l'espace pour les conduits et les évents.
En choisissant des pièces particulières à chauffer ou à rafraîchir, vous concentrez la consommation d'énergie dans les zones que vous choisissez. De plus, les systèmes sans conduits peuvent compenser la perte d'énergie des maisons plus anciennes en ajustant continuellement les capacités de chauffage et de climatisation pour qu'elles correspondent le mieux aux conditions actuelles.
Confort et contrôle précis :
- Écoénergétique - cote SEER jusqu'à 42 et cote HSPF jusqu'à 15
- Confort très silencieux
- Contrôle supérieur de la température et fonction « Follow Me » (Suis-moi) détectant la température avec une télécommande portative
Rendement souple et efficace :
- Écoénergétique - cote SEER jusqu'à 25 et cote HSPF jusqu'à 12,5
- Contrôle avancé de la température et fonction « Follow Me » (Suis-moi) détectant la température avec une télécommande
- Confort intérieur silencieux (minimum de 27 dBA)
La façon la plus économique de rafraîchir vos espaces sans conduits :
- Écoénergétique - cote SEER jusqu'à 19,8 et cote HSPF jusqu'à 10,6
- Fonctionnement simple et facilité d'entretien améliorée
- Abordable
Système à une zone avec cote SEER jusqu'à 42 et cote HSPF jusqu'à 15 pour des économies d'énergie optimales.
Le plus avancé

Module intérieur à montage en hauteur extrêmement silencieux compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

Système à une zone avec cote SEER jusqu'à 25 et cote HSPF jusqu'à 12 pour des économies d'énergie optimales.

Systèmes multizones avec cote SEER jusqu'à 23,8 pour des économies d'énergie supérieures en climatisation et cote HSPF jusqu'à 10,5 pour des économies d'énergie améliorées en chauffage.

Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

Il s'harmonise avec votre espace de plafond pour offrir un confort silencieux et il est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

Notre module intérieur à conduit est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

Notre module intérieur à console au plancher est compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.

Système à une seule zone avec cote SEER jusqu'à 17,4 et cote HSPF jusqu'à 10,5 pour des économies d'énergie améliorées.

Systèmes à une seule zone avec cote SEER jusqu'à 19,8 pour des économies d'énergie supérieures en climatisation et cote HSPF jusqu'à 10,6 pour des économies d'énergie améliorées en chauffage.

Système monozone avec cote SEER jusqu'à 19 pour des économies d'énergie optimales.

Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les thermopompes sans conduits à une ou plusieurs zones.

Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les climatiseurs sans conduits à une zone.

Système monozone jusqu'à 21 SEER pour des économies d'énergie supérieures en climatisation et jusqu'à 11,9 HSPF pour des économies d'énergie améliorées en chauffage.

Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec notre thermopompe monozone sans conduits RAVT.

Il se fond au plafond pour offrir un confort silencieux et il est compatible avec la thermopompe monozone sans conduits RAVT.

Notre appareil intérieur avec conduits est compatible avec notre thermopompe monozone sans conduits RAVT.

Our ducted indoor unit is compatible with our RAVT single-zone ductless heat pump.
Vous ne savez pas quel climatiseur ou quelle thermopompe sans conduits convient à votre maison?
Qu'est-ce qu'un mini-système bibloc sans conduits?
Examinez de plus près la question et vous trouverez la réponse. C'est un système sans conduits parce qu'il s'agit d'un système de chauffage et de climatisation qui ne nécessite pas de conduits; c'est un système bibloc parce qu'il comporte des unités intérieures et extérieures séparées; et c'est un mini-système parce que les unités sont plus petites qu'un système d'air central typique. Une autre réponse à la question « Qu'est-ce qu'un climatiseur sans conduits? » est qu'il s'agit du système de CVAC le plus polyvalent et facile à installer, qui assure le confort là où un système d'air central standard ne peut pas le faire.
Applications populaires de CVAC sans conduits
Les mini-systèmes biblocs sans conduits sont un peu le canif suisse du confort : ils font pratiquement tout. L'idéal pour les ajouts de pièce, les conversions d'espace comme un grenier ou un garage, pour donner un coup de pouce à une pièce qui est toujours trop chaude ou trop froide, ou pour assurer le confort d'une zone ou un contrôle séparé de la température dans plusieurs endroits. Dans le cadre d'un nouveau système domestique ou pour offrir des options de climatisation pour les maisons plus anciennes, il existe un système sans conduits qui vous convient.
Technologie de climatiseur sans conduits et de thermopompe sans conduits
Les systèmes biblocs sans conduits Carrier comprennent la technologie à vitesse variable contrôlée par onduleur pour un chauffage et une climatisation plus efficaces. Ces systèmes fonctionnent de la même façon que le régulateur de vitesse de votre voiture. Ils règlent la vitesse du moteur et la capacité de confort à mesure que les conditions changent, produisant des températures constantes et un fonctionnement silencieux, tout en réduisant les factures d'électricité.
Mini-système bibloc sans conduits dans n'importe quel espace, peu importe le budget
Carrier offre une vaste sélection de mini-systèmes biblocs sans conduits qui conviennent à tous les budgets et à tous les besoins, à la maison comme au travail. Avec une gamme complète d'options de la série Infinity, Performance et Comfort, vous trouverez assurément la solution idéale pour garder votre maison confortable. Communiquez avec un concessionnaire local de systèmes de CVAC sans conduits Carrier® pour obtenir des estimations de prix sur le meilleur système de climatisation sans conduits pour vos besoins.
- Trouvez un entrepreneur en CVAC de Carrier dans votre région
- Apprenez-en plus sur les « applications sans conduits populaires »
- Que sont les « avantages des systèmes sans conduits »?
- Facteurs et variables - « coût d'un climatiseur sans conduits »?