Passer au contenu principal
KSACN1701AAA-wired-smart-controller

Télécommande intelligente filaire

KSACN1701AAA
La nouvelle télécommande intelligente filaire est une commande entièrement communicante compatible avec avec les unités intérieures sans conduit, les systèmes hybrides et les serpentins d’évaporateur. Le nouveau thermostat intelligent introduit des fonctionnalités avancées, un diagnostic amélioré, une compatibilité élargie et des outils de service optimisés.

Aperçu

Caractéristiques et avantages

  • Modes de fonctionnement doubles Ajoute la connectivité Wi‑Fi/24 V en plus d’une commande entièrement communicante qui offre une flexibilité d’application plus étendue.
  • Améliorations du chauffage auxiliaire : Prend en charge l’activation selon un point de consigne de température extérieure ainsi qu’un délai lié à la demande énergétique.
  • Prise en charge de l'antenne croisée : Permet une intégration simple avec les unités intérieures et les serpentins, y compris la compatibilité avec R-454B.
  • Protection avancée : La sélection du système empêche les cycles courts grâce aux réglages de fréquence minimale de fonctionnement et à la logique anti‑air froid, pour une performance optimisée.
  • Détection des bornes et prise en charge du fil C : Facilite l'installation et garantit un câblage correct pour un fonctionnement en 24 V.
  • Garantie : Garantie de cinq ans

Menu de diagnostic iCheck (Auto-vérification)

  • Communication du système et état du capteur en temps réel : Aide à diagnostiquer les problèmes plus rapidement sans dépannage sur place
  • Surveillance de l'état opérationnel : Identifie les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des défaillances, offre un service préventif et inspire confiance
  • Protection de l'équipement : Mesures de protection contre les pratiques d'installation inadéquates : protection de la réputation des concessionnaires et des investissements des propriétaires
  • Vérification du réseau et de la connectivité : Valide la connectivité Wi-Fi et la communication de la liaison système