Passer au contenu principal
comfort-high-wall-indoor-unit-45MHHAQ

Module intérieur à montage mural en hauteur ComforMC

45MHHAQ
Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les thermopompes sans conduits à une ou plusieurs zones.
5  étoiles sur 5
5  étoiles sur 5
5  étoiles sur 5
Type: Monozone ou multizone

Aperçu

Les thermopompes sans conduit de la série ComfortMC sont conçues pour s’adapter à votre budget.

Équilibre idéal de prix et d’efficacité, notre module intérieur à montage mural en hauteur sans conduit 45MHHAQ de la série Comfort est un excellent choix pour chauffer et refroidir un nouvel espace ou un espace converti. Compatible avec une thermopompe sans conduits à une ou plusieurs zones, il offre la commodité d’une télécommande portative à détection de température et un contrôle personnalisé de votre confort avec quatre vitesses de ventilation et des volets qui peuvent osciller ou rester fixes.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie
Les économies d’énergie dépendent du couplage avec l’appareil extérieur. Installez-le avec certains appareils extérieurs pour obtenir des économies d’énergie supérieures ou avancées.
comfort-features-icon
Caractéristiques de confort
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort accrues qui peuvent offrir un meilleur contrôle de la température et une meilleure maîtrise du confort.
minimal-installation-icon
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
zones-icon
Zones
Compatible avec certaines pompes à chaleur sans conduits à une ou plusieurs zones.
sound-performance-icon
Rendement sonore
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
refrigerants-icon
Frigorigène

Compatible avec le frigorigène Puron AdvanceMC. Avec ce frigorigène, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

warranty icon
Garantie du choix du consommateur
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.