Module intérieur à montage mural en hauteur ComforMC
Aperçu
Les climatiseurs sans conduits de la série ComfortMC sont conçus avec un souci d’accessibilité financière.
Équilibre idéal d’économie et d’efficacité, le module intérieur à montage mural en hauteur sans conduit 45MHHAC est un choix intéressant pour la climatisation d’un nouvel espace ou d’un espace converti. Compatible avec l’appareil extérieur sans conduit à une zone 37MHRAC, il offre la commodité d’une télécommande portative à détection de température et un contrôle personnalisé de votre confort avec quatre vitesses de ventilation et des volets qui peuvent osciller ou rester fixes.
Compatible avec le frigorigène Puron AdvanceMC. Avec ce frigorigène, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.