Thermopompe commerciale légère Infinityᴹᴰ
Système à une seule zone avec cote SEER2 jusqu’à 21,3 et cote HSPF2 jusqu’à 11,1 pour des économies d’énergie améliorées.
Aperçu
Les systèmes sans conduits sont intrinsèquement rentables à utiliser. La thermopompe PerformanceMC 37MBHAQ est davantage améliorée grâce à un compresseur qui ajuste la charge de sortie, ce qui permet d’avoir un système plus efficace, quelle que soit la saison. Cet appareil optimise la consommation d’énergie dans un grand éventail de températures extérieures, avec une plage de climatisation allant jusqu’à 50 °C (130°F) et une plage de chauffage allant jusqu’à -30 °C (-22 °F). Vous bénéficierez d’un grand confort à l’intérieur, peu importe la température à l’extérieur.
Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.