Multi-Family Crossover Air Handler
Wall-mounted air handler perfect for applications with limited space.
Overview
Designed for tight spaces, the D5MUWA multi-family air handler features a compact, wall-mounted design. Inverter-driven efficiency delivers consistent comfort while helping reduce energy consumption. With a factory-installed electronic expansion valve for accurate load matching, this model is a great selection for modern multi-family applications.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.