Passer au contenu principal
comfort-multi-family-home-cased-fan-coil-FMC5X

Comfort™ Multi-Family Home Cased Fan Coil

FMC5S

Provides moderate energy savings capabilities and standard comfort features for multi-family ceiling installations.

Coût initial: $

Overview

Designed for use in apartments, the Comfort™ FMC5S fan coil has a high-efficiency ECM motor for standard-efficiency operation. Its horizontal design is perfect for unobtrusive, out-of-the-way ceiling installation.

WHY THIS FAN COIL IS RIGHT FOR YOU
energy savings icon
Energy Savings

Moderate energy savings when paired with compatible outdoor unit.

comfort-features-icon
Comfort Features

Standard comfort features to help keep you comfortable all year round.  Optional electrical heat kit available as an accessory.

air-quality-features-icon
Air Quality Features

Provides standard control of your airflow that passes through your air filter.

size-icon
Size

Available in various sizes that can accommodate most homes. Your Carrier expert will recommend the appropriate model to fit your needs.

warranty icon
Garantie du choix du consommateur

Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus. 

refrigerants-icon
Refrigerant

With Puron Advance™ refrigerant, Carrier proudly continues our century-plus commitment to environmental stewardship. It's a refrigerant that delivers a 75% decrease in global warming potential while maintaining original Puron's non-ozone depleting properties.

leak-dissipation-system-icon
Leak Dissipation System

Includes factory-installed refrigerant leak dissipation system to meet new UL requirements and to show our commitment to safety.

carrier consumer choice warranty logo
Consumer Choice Warranty

Because you make the decision, this program gives you confidence that your comfort is covered in a way that makes sense for you.

Learn More

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.