Systèmes de climatisation
Nous avons les renseignements dont vous avez besoin pour faire des recherches sur vos options, quels que soient votre budget ou vos besoins, qu'il s'agisse d'un seul climatiseur ou d'un système complet de Carrier. Notre gamme de climatiseurs centraux vous permet de choisir la meilleure solution pour répondre à vos besoins. Après tout, nous nous concentrons sur le refroidissement des espaces intérieurs depuis que notre fondateur, Willis Carrier, a inventé le premier système de climatisation moderne en 1902.
Cote SEER2 jusqu’à 21 pour des économies d’énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme
Coût initial $$$
 
                    
                    Jusqu’à 16,5 SEER2 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $$
 
                    
                    Jusqu’à 16,5 SEER2 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $$
 
                    
                    Jusqu’à 16,5 SEER2 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $
 
                    
                    Jusqu’à 16,5 SEER2 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $
 
                    
                    Jusqu’à 16,5 SEER2 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $
de confort
Différents climatiseurs centraux influent sur votre confort et sur la constance de la température intérieure. Un climatiseur à étage unique est le modèle le plus élémentaire, avec circulation de l'air activée ou désactivée. Un modèle à deux étages offre un refroidissement à étage élevé et faible selon les besoins et permet donc un niveau de confort accru. Les climatiseurs à vitesse variable sont dotés de fonctions de confort haut de gamme, comme plusieurs étages pour un contrôle plus précis de la température et un confort plus constant.
l'humidité
Réduire le taux d'humidité dans votre maison peut améliorer considérablement votre confort. Pour aider à refroidir votre maison, votre climatiseur tire la chaleur et l'humidité de l'air intérieur, en utilisant la soufflante de votre système pour faire circuler l'air. Les modèles dotés d'un compresseur à vitesse variable offrent un excellent contrôle de l'humidité, car ils peuvent fonctionner à basse vitesse plus longtemps. Ils passent donc plus de temps à retirer l'humidité de l'air que les modèles dotés d'un compresseur à deux étages ou à étage unique.
sonore
d'énergie
Les climatiseurs sont classés selon leur taux de rendement énergétique saisonnier (SEER2). La cote SEER2 d'un climatiseur ressemble beaucoup à la consommation mesurée en kilomètres par litre d'une voiture : plus la cote SEER2 est élevée, plus le système est écoénergétique.
Apprenez-en davantage sur les options flexibles de paiement et de location.
Apprenez-en plus sur notre système Infinity pour personnaliser le climat intérieur de votre maison.
Un vaste choix pour tous les besoins ou budgets
Carrier offre une variété de climatiseurs convenant à tous les budgets et assurant le confort de votre maison. Votre expert CVC local de Carrier peut vous aider à choisir le système bibloc qui répond le mieux à vos besoins.
Puissante technologie de précision
Choisissez un climatiseur doté d'une technologie qui offre un équilibre précis de la température et un rendement puissant. Issus de l'entreprise qui a inventé la climatisation moderne, les systèmes biblocs de Carrier sont dotés de caractéristiques brevetées qui optimisent le confort de votre maison.
Des systèmes de climatisation incroyablement silencieux
Carrier offre des systèmes de climatisation incroyablement silencieux qui ne vous dérangeront pas dans votre cour arrière ou sur votre terrasse. Pour un confort ultra-silencieux, choisissez notre climatiseur Infinity 20 doté de la technologie GreenspeedMD.
Efficacité énergétique
Carrier offre une gamme variée de climatiseurs centraux éconergétiques. Votre expert local CVC peut vous aider à choisir un climatiseur doté d'une cote SEER2 impressionnante qui pourrait être admissible à des remises locales sur les services publics.
* Selon la combinaison de modèles. Basé sur des essais en laboratoire du modèle de climatiseurs Infinity® 26 de Carrier par des ingénieurs de Carrier à l'automne 2019, ainsi que sur des données de niveau sonore de l'AHRI pour les unités extérieures à vitesse variable des concurrents, publiées en décembre 2019.