Climatiseur InfinityMD 20 avec technologie intelligente GreenspeedMD
24VNA0
Coût initial $$$
Aperçu
Le climatiseur Infinity 20 avec la technologie intelligente Greenspeed combine parfaitement un fonctionnement à vitesse variable avec la commande du système Infinity. Ce modèle a été reconnu comme étant le plus efficace par ENERGY STARMD en 2019 et offre intelligemment le niveau précis de climatisation requis pour les conditions actuelles. Ensuite, il maintient méticuleusement ce niveau en effectuant des ajustements graduels au fur et à mesure que les conditions changent.
Vous pouvez vous détendre et profiter du confort, car c'est l'un des climatiseurs les plus silencieux sur le marché, qui fonctionne souvent à basse vitesse. De plus, comme il fonctionne presque continuellement, vous profiterez du confort accru d'une élimination supérieure de l'humidité pendant les mois chauds et pesants d'été.
Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 20,5 SEER et jusqu'à 15,5 EER pour des économies d'énergie haut de gamme.
Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.
Offre un excellent contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.
Fonctionnement extrêmement silencieux avec une couverture antibruit ainsi que notre système d'insonorisation Silencer System II™ pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aimer aussi
Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement.