Climatiseur central InfinityMD 17
Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
Coût initial $$$
Aperçu
Les climatiseurs de la série Infinity sont conçus pour être nos meilleurs modèles. La compression à deux étages, l'efficacité élevée et le fonctionnement silencieux sont des raisons clés pour lesquelles cet appareil mérite le nom de la série Infinity.
La compression à deux étages permet au système de refroidir lorsqu'il est nécessaire, mais il fonctionne surtout en mode faible intensité, où vous obtenez la plus grande efficacité et la meilleure déshumidification en raison des temps de fonctionnement plus longs. Il est aussi plus silencieux en mode faible intensité.
Jumelez-le avec une unité intérieure à vitesse variable Infinity et une commande Infinity pour une gestion encore plus intelligente de l'énergie et du confort : vous obtenez alors un système de climatisation exceptionnel.
Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 17 SEER et jusqu'à 13,5 EER pour plus d'économies d'énergie.
Caractéristiques de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Offre un meilleur contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à une vitesse inférieure pour extraire plus d'humidité dans l'air intérieur.
Fonctionnement silencieux avec une couverture de compresseur antibruit ainsi que notre système d'insonorisation Silencer System II™ pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aimer aussi
Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.
Idéal pour les régions côtières; cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement.