Aperçu
Si vous vivez à moins de 16 km (10 mi) du littoral marin, il y a de fortes chances que vous sachiez à quel point l'air salin peut être néfaste pour une unité extérieure. Ce modèle évolué de la série Infinity est conçu pour résister aux rigueurs de votre environnement et est couvert par l'une des meilleures garanties en matière de climatiseurs sur le littoral marin.
Avec le climatiseur Infinity 17, vous pouvez disposer du confort d'un compresseur à deux étages qui permet au système de rafraîchir au besoin tout en fonctionnant principalement à faible intensité, où vous profitez de la plus grande efficacité et de la meilleure déshumidification. Il est aussi généralement plus silencieux à faible intensité.
De plus, s'il est jumelé à une unité intérieure à vitesse variable Infinity et à une commande Infinity, ce système de climatisation peut fournir une gestion encore plus intelligente de l'énergie et du confort.
Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 17 SEER et jusqu'à 13,5 EER pour plus d'économies d'énergie.
Fonctions de confort de série pour vous aider à rester au frais et à l'aise.
Offre un meilleur contrôle de l'humidité. Pour un contrôle plus avancé de l'humidité, optez pour un climatiseur doté d'un compresseur à deux étages.
Fonctionnement silencieux avec une couverture de compresseur antibruit ainsi que notre système d'insonorisation Silencer System II™ pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aimer aussi
Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.
Notre climatiseur le plus efficace et le plus évolué avec une cote SEER jusqu'à 26, pour des économies d'énergie supérieures, un fonctionnement extrêmement silencieux et un confort haut de gamme
Cote SEER jusqu'à 19 pour des économies d'énergie haut de gamme grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement.