Climatiseur central InfinityMD 21
24ANB1
Cote SEER jusqu'à 19 pour des économies d'énergie haut de gamme grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
Coût initial $$$
Aperçu
Ce modèle est le climatiseur le plus efficace que nous proposons. De plus, son compresseur à deux étages peut faire une véritable différence en matière de confort lorsqu'il s'agit de gérer l'humidité intérieure.
La compression à deux étages permet au système de refroidir lorsqu'il est nécessaire, mais il fonctionne surtout en mode faible intensité, où vous obtenez la plus grande efficacité et la meilleure déshumidification en raison des temps de fonctionnement plus longs. Il est aussi plus silencieux en mode faible intensité.
Et si vous voulez vraiment améliorer votre confort, assurez-vous de combiner le modèle 24ANB1 avec une unité intérieure Infinity qui comprend un moteur de soufflerie à vitesse variable, gérée avec une commande Infinity, pour un confort optimal. C'est la meilleure façon de vous assurer d'obtenir le plus haut niveau d'efficacité et de confort au frais.
Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 19 SEER et jusqu'à 15,5 EER pour des économies d'énergie haut de gamme.
Caractéristiques de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Offre un meilleur contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à une vitesse inférieure pour extraire plus d'humidité dans l'air intérieur.
Fonctionnement silencieux avec une couverture de compresseur antibruit ainsi que notre système d'insonorisation Silencer System II™ pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.
Cote SEER jusqu'à 19 pour des économies d'énergie haut de gamme grâce à des caractéristiques de confort haut de gamme.
Fonctionne bien avec
Homologué ENERGY STAR®. Notre fournaise la plus efficace et la plus évoluée, offrant une efficacité AFUE jusqu'à 98,5 % pour des économies d'énergie supérieures avec un excellent contrôle de l'humidité et un confort supérieur
Homologué ENERGY STAR®. Efficacité AFUE jusqu'à 96,7 % pour des économies d'énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement.