Climatiseur central PerformanceMC 13
Efficacité SEER 13 pour des économies d'énergie modérées avec des caractéristiques de confort standard.
Coût initial $$
Aperçu
Les climatiseurs de la série Performance offrent un équilibre parfait entre les limites de votre budget actuel et votre désir d'économiser de l'énergie à long terme.
Il se peut que ce modèle ne soit pas admissible à une installation dans le Sud-est ou le Sud-ouest des États-Unis, selon les normes d'efficacité énergétique minimale du ministère américain de l'Énergie en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Demandez à votre expert CarrierMD de s'assurer que votre nouveau climatiseur respecte les règlements gouvernementaux de votre région.
13 SEER et 11 EER pour des économies d'énergie moyennes.
Fonctions de confort de série pour vous aider à rester au frais et à l'aise.
Offre de série le contrôle de l'humidité. Pour un contrôle plus avancé de l'humidité, optez pour un climatiseur doté d'un compresseur à deux étages.
Offre de série le rendement sonore avec une couverture de compresseur antibruit pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aimer aussi
Cote SEER jusqu'à 17 pour des économies d'énergie accrues grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
Fonctionne bien avec
Ventilo-convecteur de la série Performance avec soufflante à vitesse variable pour des capacités supérieures d'économies d'énergie et de confort.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement.