Passer au contenu principal
infinity-zoning-panel-SYSTXCC4ZC01

Panneau de zonage Infinityᴹᴰ

SYSTXCC4ZC01
Contrôlez la température et l’humidité dans un maximum de huit zones distinctes dans votre maison.
4.2  étoiles sur 5
4.2  étoiles sur 5
4.2  étoiles sur 5
Coût initial: $$$

Aperçu

Le contrôle séparé de plusieurs zones peut réduire considérablement les points chauds et froids pour un confort plus uniforme. Profitez d’une efficacité maximale avec un confort précis, où et quand vous en avez besoin, afin de ne pas dépenser de l’argent pour chauffer ou refroidir les pièces inutilisées.

Lorsqu’elle est installée avec notre système de commande Infinity, notre commande de ventilateur brevetée vous permet de régler différentes vitesses de ventilateur pour votre système Infinityᴹᴰ à un horaire différent pour chaque zone.

Ajoutez nos capteurs intelligents Infinityᴹᴰ (vendus séparément) comme mise à niveau facultative pour les capteurs de pièce câblés à distance requis pour une commande encore plus personnalisée. Des registres de conduits (vendus séparément) sont également requis.

POURQUOI CE THERMOSTAT INTELLIGENT EST PARFAIT POUR VOUS
infinity system compatible icon
Compatible avec le système Infinity

Conçu pour fonctionner exclusivement avec nos systèmes de commande Infinityᴹᴰ et nos produits de chauffage et de climatisation Infinity.

touch-n-go-scheduling-icon
PROGRAMMATION TOUCH N GO®

Contrôle personnalisé pour un maximum de huit zones distinctes dans votre maison

smart home compatible icon
Compatible avec la maison intelligente

Mettez à niveau les capteurs filaires de pièce à distance grâce aux capteurs intelligents Infinity. Ceux-ci sont dotés d’un écran tactile en verre et affichent la température extérieure et le niveau d’humidité à l’intérieur.

warranty-icon-png
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1

1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’inscription en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.