Skip to main content

E6 Mendos®

Neue Kühlregale für Super- und Nahversorgungsmärkte

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Kleine Stellfläche, hohe Produktivität

  • Funktionales Design für höhere Flächenleistung
  • Niedrige Front
  • Große Innenbereiche und Zugangsflächen
  • Version mit besonders geringer Stellfläche verfügbar

Gesteigerte Energieeffizienz

  • Optimiertes Air-Management
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1 °C, 0/2 °C, 2/4 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Mendos verspricht höhere Flächenleistung bei geringerem Energieverbrauch.

Zeit ist Geld, heißt es häufig. Im Lebensmittelhandel ist jedoch Platz der wichtigste Faktor in Sachen Umsatzsteigerung.

Mit der Einführung von Mendos®, dem neuen Kühlregal für Supermärkte, setzt Carrier Kältetechnik einmal mehr einen neuen Standard bei der Flächenleistung. Das Verhältnis von Auslage- und Gesamttiefe des Kühlmöbels (Flächenleistung) wurde gegenüber vergleichbaren aktuellen Modellen um bis zu 22 % verbessert. Damit können Händler größere Mengen und eine größere Vielfalt an Kühlwaren präsentieren, ohne weitere kostbare Verkaufsflächen zu belegen.

Die niedrige Front bedeutet zudem eine optimierte Auslagefläche, während das Gesamtdesign sich durch einen um bis zu 15 % niedrigeren Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren aktuellen Modellen auszeichnet.

Kurz gesagt: Mendos schafft mehr Raum – ohne Komropmisse.

Standardmerkmale

  • Besonders kleine Stellfläche
  • Niedrige Front
  • Optimiertes Air-Management
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren (EP-Version)
  • Einzelluftschleier
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen

Zubehör

  • Nachtrollos zur Senkung des Energieverbrauchs
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 6 Längen (1 250, 1 700, 1 880, 2 100, 2 500, 3 750)*
  • 3 Tiefen (755, 855, 1 055)
  • Standard Performance (SP) oder Energy Performance (EP)
*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

Mendos verspricht höhere Flächenleistung bei geringerem Energieverbrauch.

Zeit ist Geld, heißt es häufig. Im Lebensmittelhandel ist jedoch Platz der wichtigste Faktor in Sachen Umsatzsteigerung.

Mit der Einführung von Mendos®, dem neuen Kühlregal für Supermärkte, setzt Carrier Kältetechnik einmal mehr einen neuen Standard bei der Flächenleistung. Das Verhältnis von Auslage- und Gesamttiefe des Kühlmöbels (Flächenleistung) wurde gegenüber vergleichbaren aktuellen Modellen um bis zu 22 % verbessert. Damit können Händler größere Mengen und eine größere Vielfalt an Kühlwaren präsentieren, ohne weitere kostbare Verkaufsflächen zu belegen.

Die niedrige Front bedeutet zudem eine optimierte Auslagefläche, während das Gesamtdesign sich durch einen um bis zu 15 % niedrigeren Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren aktuellen Modellen auszeichnet.

Kurz gesagt: Mendos schafft mehr Raum – ohne Komropmisse.

Standardmerkmale

  • Besonders kleine Stellfläche
  • Niedrige Front
  • Optimiertes Air-Management
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren (EP-Version)
  • Einzelluftschleier
  • Verschiedene Lichtfarben verfügbar
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen

Zubehör

  • Nachtrollos zur Senkung des Energieverbrauchs
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 6 Längen (1 250, 1 700, 1 880, 2 100, 2 500, 3 750)*
  • 3 Tiefen (755, 855, 1 055)
  • Standard Performance (SP) oder Energy Performance (EP)
*Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN