Skip to main content

Tulip Switchable

Steckerfertige Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Hervorragende Produktübersicht

  • Mehr Möglichkeiten in der Warenpräsentation
  • Panoramaseitenwände steigern Kundeninteresse
  • Optimale Flexibilität in der Warenpräsentation durch 2in1 – Lösung
  • Beleuchteter Displayaufsatz für zusätzliche Werbefläche

Verbesserte Energieeffizienz

  • LED – Beleuchtung
  • Glasschiebedeckel
  • Energieeffiziente EC – Ventilatoren
  • Mit natürlichem Kältemittel R290

  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    4/6°C, -15/-18°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Offenes Oberteil, kleine Stellfläche und geschwungenes Design - der Tulip Switchable ist in jeder Hinsicht ein echter Platzsparer

Durch seine schlanke Bauweise passt er auch auf kleinstem Raum. Dennoch bietet er ein beachtliches Volumen: 125 Liter bieten viel Platz für Ihr individuelles Sortiment.

Das stilvolle Design trägt zu seiner Attraktivität bei. Der Leuchtkopf ist ein praktisches und effektives Feature, um für Produkte zu werben oder Botschaften mit Kunden zu teilen.

Tulip TS17 ist die perfekte Lösung für den Impulsverkauf von z. B. Tiefkühlkost oder Eiscreme und lässt sich schnell und einfach befüllen.

Hauptmerkmale

  • Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
  • Temperaturgeregelte Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Analogthermometer
  • Elektrische Steuerung
  • Beleuchteter Displayaufsatz
  • Fahrzubehöhr (Rollen)

Zubehör

  • LED - Handlaufbeleuchtung
  • Glasschiebedeckel

Abmessungen (mm)

Höhe (1080)
Breite (775)
Tiefe (850)

Offenes Oberteil, kleine Stellfläche und geschwungenes Design - der Tulip Switchable ist in jeder Hinsicht ein echter Platzsparer

Durch seine schlanke Bauweise passt er auch auf kleinstem Raum. Dennoch bietet er ein beachtliches Volumen: 125 Liter bieten viel Platz für Ihr individuelles Sortiment.

Das stilvolle Design trägt zu seiner Attraktivität bei. Der Leuchtkopf ist ein praktisches und effektives Feature, um für Produkte zu werben oder Botschaften mit Kunden zu teilen.

Tulip TS17 ist die perfekte Lösung für den Impulsverkauf von z. B. Tiefkühlkost oder Eiscreme und lässt sich schnell und einfach befüllen.

Hauptmerkmale

  • Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
  • Temperaturgeregelte Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Analogthermometer
  • Elektrische Steuerung
  • Beleuchteter Displayaufsatz
  • Fahrzubehöhr (Rollen)

Zubehör

  • LED - Handlaufbeleuchtung
  • Glasschiebedeckel

Abmessungen (mm)

Höhe (1080)
Breite (775)
Tiefe (850)
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN