Skip to main content

Optimer® Low Front

Steckerfertiges Kühlregal mit vergrößerter Auslagefläche

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Vergrößerte Präsentationsfläche

  • Beste Warenpräsentation mit großer Warensichtfläche und volltransparenten Türen
  • Einheitliches Design mit Velando CS und Mendos für ein stimmiges Marktlayout
  • Anreihbar für bessere Flächennutzung

Höhere Energieeffizienz

  • EC-Ventilatoren
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Geschlossene Versionen

Wartungsfreundlich

  • Herausziehbarer Verflüssigungssatz

  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1 °C, 0/2 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Wenn Sie Wert auf effiziente Raumnutzung legen, entscheiden Sie sich für Optimer L mit größerer Auslagefläche

Ob Hypermarkt oder kleiner Lebensmittelladen: Präsentieren Sie Kunden ein einheitliches Corporate Design. Mit der niedrigen Front des Optimer L bietet Carrier Ihnen eine optimale Lösung für kleinere Läden. Sie nutzen den vorhandenen Platz besser aus, ohne das Erscheinungsbild des Unternehmens zu verändern. Die Optimer L-Kühlmöbel mit niedriger Front eignen sich bestens für Läden, die Lebensmittel wie Gemüse, Molkereiprodukte und Getränke bei unterschiedlichen Temperaturen kühlen müssen, geringen Energieverbrauch wünschen und auf kombinierbare Kühlmöbel sowie eine große Auslagefläche angewiesen sind. Die Warenbereiche lassen sich dank zahlreicher optionaler Elemente flexibel aufteilen.

Standardmerkmale

  • Steckerfertige Kühlregal mit Panorama – Seitenwänden für die offene Warenpräsentation von Obst und Gemüse, Molkereiprodukten, Freinkost, Fleischprodukten sowie Frischfleisch und Geflügel
  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung
  • Einreihige Beleuchtung im Möbelkopf
  • Manuelles Nachtrollo
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Elektronische Steuerung mit Anzeige der Aufbewahrungstemperatur
  • Natürliches Kältemittel R290
  • Einstellbare Nivellierfüße

Zubehör

  • LED-Beleuchtung
  • Gitter/Körbe
  • Warenteiler
  • Glastüren

Abmessungen (mm)

Höhe (2040)
4 Breiten (885, 1250, 1875, 2420)
Tiefe (840)

Wenn Sie Wert auf effiziente Raumnutzung legen, entscheiden Sie sich für Optimer L mit größerer Auslagefläche

Ob Hypermarkt oder kleiner Lebensmittelladen: Präsentieren Sie Kunden ein einheitliches Corporate Design. Mit der niedrigen Front des Optimer L bietet Carrier Ihnen eine optimale Lösung für kleinere Läden. Sie nutzen den vorhandenen Platz besser aus, ohne das Erscheinungsbild des Unternehmens zu verändern. Die Optimer L-Kühlmöbel mit niedriger Front eignen sich bestens für Läden, die Lebensmittel wie Gemüse, Molkereiprodukte und Getränke bei unterschiedlichen Temperaturen kühlen müssen, geringen Energieverbrauch wünschen und auf kombinierbare Kühlmöbel sowie eine große Auslagefläche angewiesen sind. Die Warenbereiche lassen sich dank zahlreicher optionaler Elemente flexibel aufteilen.

Standardmerkmale

  • Steckerfertige Kühlregal mit Panorama – Seitenwänden für die offene Warenpräsentation von Obst und Gemüse, Molkereiprodukten, Freinkost, Fleischprodukten sowie Frischfleisch und Geflügel
  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung
  • Einreihige Beleuchtung im Möbelkopf
  • Manuelles Nachtrollo
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Elektronische Steuerung mit Anzeige der Aufbewahrungstemperatur
  • Natürliches Kältemittel R290
  • Einstellbare Nivellierfüße

Zubehör

  • LED-Beleuchtung
  • Gitter/Körbe
  • Warenteiler
  • Glastüren

Abmessungen (mm)

Höhe (2040)
4 Breiten (885, 1250, 1875, 2420)
Tiefe (840)
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN