Danaos® Total Transparency (TT)
Bedienungstheke mit ausgezeichneter Transparenz und Warensicht
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
Exzellente Warenpräsentation
- Attraktives Vollglasdesign
- Maximale Transparenz
- Exzellente Warensicht mit Blickfang-Effekt
- Verbund – oder steckerfertige Version für maximale Anpassungsfähigkeit
- Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
-
SYSTEM:
Steckerfertiges Kühlmöbel,
Verbundkühlmöbel -
TEMP. BEREICH:
1/1°C, 0/2°C 2/4°C, 4/6°C
-
KÄLTEMITTEL:
R290
-
ENERGIELABEL:
Natürlichkeit – Die Transparenz konzentriert sich auf die Ware
The new Danaos® - Total Transparency (TT) refrigerated service counter features a modern and trendy flat design. The full-glass superstructure without brackets allows maximal transparency and excellent product visibility with an eye-catching effect.
Standardmerkmale
- Umluftkühlung
- 2 Bodenauslagetiefen (mm): 850, 900
- 1 Bodenauslagehöhe (mm): 600
- 4 Längen (mm): 1250, 1880, 2500, 3750
- Vollverglaster, gerader Aufsatz mit Kippfrontscheibe, obere Abdeckung 270mm
- Horizontale oder geneigte Auslage
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung
Zubehör
- Unterschiedliche Ausführungen: Standard, Edelstahl, gerades Design, Holz
- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage - / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar
Abmessungen (mm)
- 1 Höhe (H) (600)
- 4 Längen (1250, 1875, 2500, 3750 mm)
- 3 Tiefen (75/85/90) (850, 900)
| Module
|
|||||||||||||
| 63
|
94
|
125
|
156
|
188
|
250
|
312
|
375
|
EC45
|
EC90
|
IC45
|
IC90
|
||
| Gesamtauslagefläche (m2)
|
|||||||||||||
| Danaos 75H TT
|
-
|
-
|
0.94
|
-
|
1.41
|
1.88
|
-
|
2.81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Danaos 85H TT
|
-
|
-
|
1.16
|
-
|
1.69
|
2.23
|
-
|
3.29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Danaos TT 90H A
|
-
|
-
|
1.23
|
-
|
1.79
|
2.35
|
-
|
3.48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Temp. (°C)
|
-1/+1, 0/+2, +2/+4, +4/+6 | ||||||||||||
Natürlichkeit – Die Transparenz konzentriert sich auf die Ware
The new Danaos® - Total Transparency (TT) refrigerated service counter features a modern and trendy flat design. The full-glass superstructure without brackets allows maximal transparency and excellent product visibility with an eye-catching effect.
Standardmerkmale
- Umluftkühlung
- 2 Bodenauslagetiefen (mm): 850, 900
- 1 Bodenauslagehöhe (mm): 600
- 4 Längen (mm): 1250, 1880, 2500, 3750
- Vollverglaster, gerader Aufsatz mit Kippfrontscheibe, obere Abdeckung 270mm
- Horizontale oder geneigte Auslage
- Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung
Zubehör
- Unterschiedliche Ausführungen: Standard, Edelstahl, gerades Design, Holz
- Warenteiler
- Preisschiene
- Schneidbrett, Messertasche, Waage - / Schneidmaschinentisch
- Theke mit Stollfüßen
- Elektrische Abtauheizung
- E-Zubehör für Fremdsteuerung
- Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar
Abmessungen (mm)
- 1 Höhe (H) (600)
- 4 Längen (1250, 1875, 2500, 3750 mm)
- 3 Tiefen (75/85/90) (850, 900)
| Module
|
|||||||||||||
| 63
|
94
|
125
|
156
|
188
|
250
|
312
|
375
|
EC45
|
EC90
|
IC45
|
IC90
|
||
| Gesamtauslagefläche (m2)
|
|||||||||||||
| Danaos 75H TT
|
-
|
-
|
0.94
|
-
|
1.41
|
1.88
|
-
|
2.81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Danaos 85H TT
|
-
|
-
|
1.16
|
-
|
1.69
|
2.23
|
-
|
3.29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Danaos TT 90H A
|
-
|
-
|
1.23
|
-
|
1.79
|
2.35
|
-
|
3.48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| Temp. (°C)
|
-1/+1, 0/+2, +2/+4, +4/+6 | ||||||||||||
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN