Sichere Lagerung von Medikamenten und Impfstoffen – Temperaturgeführte Lagerung mit Kältetechnik von Carrier
RUEIL-MALMAISON, France -
Carrier Kältetechnik hat in verschiedenen europäischen Ländern Aufträge für Kälteanlagen zur Lagerung von COVID-19-Impfstoffen erhalten. Für diese Anlagen lieferte Carrier schlüsselfertige Kältesysteme zur temperaturgeführten Lagerung, die eine sichere und effektive Kühlkette gewährleisten. Carrier Kältetechnik gehört zur Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Gebäude- und Kühlkettenlösungen.
Um ihre Wirksamkeit zu erhalten, benötigen temperatursensible Medikamente und Impfstoffe eine konstante Temperatur über die gesamte Kühlkette. Carrier Kältetechnik verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der Kühllagerinstallationen und bietet ein umfassendes Sortiment an Kältetechnik für die sichere Lagerung von Medikamenten und Impfstoffen.
Dabei garantieren die Kältesysteme von Carrier:
- Eine präzise Temperaturregelung mit einer Genauigkeit von bis zu +/-2 Kelvin
- Einen 24/7 Fernüberwachungsservice, besetzt mit Experten, die im Notfall eingreifen
- Installation, Wartung und Service durch über 760 Techniker in ganz Europa
„Die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur ist bei Medikamenten und Impfstoffen besonders wichtig. Unsere schlüsselfertigen Lösungen bieten unseren Kunden die volle Kontrolle über die Lagerkühlkette“, so David Moon, Europa Präsident der Carrier Kältetechnik. „Experten von Carrier stehen unseren Kunden bei diesen Spezialanwendungen in allen Phasen zur Seite, von der Projektplanung und der schnellen Installation bis hin zur Unterstützung bei laufendem Betrieb."
Die Gewährleistung einer effektiven Kühlkette für Medikamente beginnt bereits bei der Planung. Die Experten von Carrier sind damit sowie mit den Installationsanforderungen der Kunden bestens vertraut und entwickeln auf dieser Basis maßgeschneiderte Lösungen, die individuell auf den jeweiligen Bedarf der Kunden zugeschnitten sind. Das breite Sortiment langlebiger und zuverlässiger Kältetechnik für Lageranwendungen macht es dabei möglich, das passende Produkt für das Anforderungsprofil eines jeden Standorts zu finden: bedarfsgerechte Kälteleistung, Temperaturen über und unter dem Gefrierpunkt bis - 45 °C, präzise Temperaturregelung und bei Bedarf auch zusätzliche Module zur Absicherung der Leistung im Störfall – alles mit bedienerfreundlichen und flexiblen Reglern.
Nach Abschluss der Planung übernehmen Expertenteams von Carrier die Installation und Inbetriebnahme und organisieren nahtlos den Support sowie die Wartung. Eine Leistung, die auf der nahezu flächendeckenden Verfügbarkeit durch Servicetechniker in den meisten europäischen Ländern basiert.
Carrier bietet rund um die Uhr einen zentralen Fernüberwachungsservice, der es Kältetechnikexperten bei Bedarf ermöglicht, auf Alarme zu reagieren. Dieser Service, sowie die Echtzeitüberwachung ist vor allem bei Kältesystemen für die Lagerung von temperatursensiblen Medikamenten oder Impfstoffen wichtig.
Carrier Kältetechnik wird auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit Kunden Lösungen für eine sicherere und nachhaltige Kühlkette entwickeln. Weitere Informationen über die Kälteanlagen von Carrier Kältetechnik finden Sie unter www.carrier-kaeltetechnik.de. Weitere Informationen über das Programm “Healthy, Safe, Sustainable Cold Chain“ von Carrier finden Sie unter corporate.carrier.com/healthycoldchain (Englisch).
Über Carrier Kältetechnik
Carrier Kältetechnik ist ein führender Anbieter hocheffizienter, schlüsselfertiger Kältesysteme und Dienstleistungen im Lebensmittelsektor. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Sortiment an Kältelösungen für den Einzelhandel, die es ermöglichen Energiekosten niedrig zu halten und mit einer attraktiven Warenpräsentation Umsätze zu steigern. Umfassender Service und Support – mit einem zentralen Fernüberwachungsnetzwerk – runden das Angebotsportfolio zu einem für Kunden attraktiven Komplettangebot ab. Carrier Kältetechnik gehört zur Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter sicherer und nachhaltiger Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Carrier wurde vom Entwickler der modernen Klimatechnik gegründet und ist Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Experten von Carrier entwickeln heute nachhaltige Lösungen, integrierte, energieeffiziente Produkte, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Bereichen Einzelhandel, Transport und Gastronomie. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.carrier-kaeltetechnik.de oder unter @SmartColdChain auf Twitter.