Skip to main content

Wisalo® GL+

Elegante Wandtruhe mit Glas-Schiebedeckel

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Verringerter Energieverbrauch

  • Glas-Schiebedeckel (push oder slide)
  • Energiesparendes Design (EC-Ventilatoren, LED)
  • Geringerer Kältebedarf

Flexible Warenanordnung

  • In zwei Temperaturbereichen verfügbar
  • Großflächige Warenpräsentation

Optimierter Alltagsbetrieb

  • D2D-Abtausystem
  • Weniger Abtauintervalle und dadurch verbesserte

    Warenschonung
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2 °C, -18/-20 °C, -22/-24 °C

  • REFRIGERANT:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Enjoy a wide-display, flexible compartment that keeps a lid on energy usage.

Wisalo GS, the supplement of Carrier's island program, is the optimal solution for wall side displays. Large-sized glass panels provide an outstandingly clear view of the product variety even from a great distance, presenting the merchandise at its very best.

Glass lids protect temperature-sensitive products against outside disturbances,and  reduce the effect of thermal and light radiation and the refrigeration load. This means fewer defrost cycles, which also helps keep the merchandise maintain freshness.

Ideal dimensions and combination options from the island and wall side program ensure a flexible and ideal fit for the given store layout.

Standardmerkmale

  • Ergonomische Höhe
  • Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
  • Verbessertes Design für höhere Energieeffizienz
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Glas-Schiebedeckel (push oder slide)
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen

Zubehör

  • LED-Beleuchtung (Handlauf)
  • Variable Innenausstattung
  • CO2-Verdampfer
  • D2D-Abtausystem
  • Elektronische Expansionsventile
  • UA 400-Kältesteuerung

Dimensions (mm)

  • 1 front height (940)
  • 3 lengths (1880, 2500, 3750)
  • 1 depth (1115)

Enjoy a wide-display, flexible compartment that keeps a lid on energy usage.

Wisalo GS, the supplement of Carrier's island program, is the optimal solution for wall side displays. Large-sized glass panels provide an outstandingly clear view of the product variety even from a great distance, presenting the merchandise at its very best.

Glass lids protect temperature-sensitive products against outside disturbances,and  reduce the effect of thermal and light radiation and the refrigeration load. This means fewer defrost cycles, which also helps keep the merchandise maintain freshness.

Ideal dimensions and combination options from the island and wall side program ensure a flexible and ideal fit for the given store layout.

Standardmerkmale

  • Ergonomische Höhe
  • Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
  • Verbessertes Design für höhere Energieeffizienz
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Glas-Schiebedeckel (push oder slide)
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen

Zubehör

  • LED-Beleuchtung (Handlauf)
  • Variable Innenausstattung
  • CO2-Verdampfer
  • D2D-Abtausystem
  • Elektronische Expansionsventile
  • UA 400-Kältesteuerung

Dimensions (mm)

  • 1 front height (940)
  • 3 lengths (1880, 2500, 3750)
  • 1 depth (1115)
Das könnte Ihnen auch gefallen