Seien Sie bereit für Ökodesign mit Carrier!

Auf den Kühlmöbeln:
Jedes neue Kühlgerät wird mit einem gedruckten Etikett geliefert, das energiebezogene Informationen enthält. Es ist Sache des Händlers, das Etikett im Geschäft anzuzeigen oder nicht.

Zentral für alle Lieferanten:
Alle Lieferanten werden gebeten, ihre Produktlabels in eine europäische Produktdatenbank namens EPREL einzutragen.

Auf Werbematerial:
Jede visuelle Werbung für ein bestimmtes Modell muss die Energieeffizienzklasse und den Bereich der auf dem Etikett verfügbaren Energieeffizienzklassen enthalten.

Die folgenden Informationen müssen auf dem Etikett enthalten sein:

EcoDesign-energy-label-DE

I. QR code;
II. Name oder Logo des Lieferanten;
III. Modellkennung des Lieferanten;
IV. Skala der Energieeffizienzklassen von A bis G;
V. Die ermittelte Energieeffizienzklasse;
VI. Jährlicher Energieverbrauch AE in kWh pro Jahr;
VII. Die Summe der Warensichtflächen mit gekühlten Betriebstemperaturen, ausgedrückt in Quadratmetern (m²);
VIII. Temperatur oben: die höchste Temperatur des wärmsten M-Pakets im Fach (in den Fächern) mit gekühlten Betriebstemperaturen in Grad Celsius (°C) oder die Temperatur unten: die niedrigste Temperatur des kältesten M-Pakets der Fächer mit gekühlten Betriebstemperaturen in Grad Celsius (°C) oder die höchste Mindesttemperatur aller M-Pakete der Fächer mit gekühlten Betriebstemperaturen in Grad Celsius (°C)
IX. Die Summe der Warensichtflächen bei tiefkühl-Betriebstemperaturen, ausgedrückt in Quadratmetern (m²) und auf zwei Dezimalstellen gerundet;
X. Die höchste Temperatur des wärmsten M-Pakets der Fächer bei tiefkühl-Betriebstemperaturen Betriebstemperaturen in Grad Celsius (°C)
Die niedrigste Temperatur des kältesten M-Pakets des Fachs (der Fächer) bei tiefkühl-Betriebstemperaturen in Grad Celsius (°C) oder die höchste Mindesttemperatur aller M-Pakete des Fachs (der Fächer) bei tiefkühl-Betriebstemperaturen in Grad Celsius (°C)
XI. Die Kennzahlung dieser Verordnung lautet „2019/2018“.


question-mark-graphic

Ich habe eine Frage!

Muss das Etikett für Verbraucher in den Geschäften sichtbar sein?

Kühlschränke müssen vom Lieferanten mit dem Etikett geliefert werden. In der Verordnungsrichtlinie wird nicht erwähnt, dass Geschäfte es sichtbar machen oder am Produkt anbringen müssen.

#GetReadyForEcoDesign #CarrierAtYourSide #EcoDesign #EnergyEfficient