CO2-HeizsystemDa die Welt immer mehr auf Wert auf Nachhaltigkeit legt, muss die Art und Weise der Wärmeerzeugung in allen Bereichen dringend beschleunigt werden. Herkömmliche gasbetriebene Geräte haben enorme Auswirkungen auf die Umwelt. Deshalb hat Carrier eine Reihe von CO2-Wärmepumpen entwickelt, um die weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Wärmeerzeugung für verschiedene Anwendungen zu unterstützen.

Die CO2-Wärmepumpen von Carrier sind mit dem natürlichsten und vielseitigsten Kühlmittel konzipiert und haben die geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt. Sie liefern zwischen einer und drei Temperaturen, bis zu 90°C, und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Fernwärme und Ersatz von mit Gas beheizten Geräten. Unsere Wärmepumpen bieten von 40 kW bis zu 2,2 MW in einem einzigen Gerät.

Wenn Sie eine Heizung benötigen und den Kohlendioxidausstoß verringern möchten, sind die CO2-Wärmepumpen von Carrier die nachhaltigste Lösung. Sprechen Sie noch heute mit uns, um mehr über unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen zu erfahren und darüber, wie wir Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen und gleichzeitig Ihre Umweltbelastung minimieren können.