ECO-DRIVE
Économisez du carburant et du poids avec ECO-DRIVE
L’ECO-DRIVE est un module de puissance, qui est installé sur le côté du châssis du camion. Une alimentation de 400 V/50 Hz est fournie et constamment disponible. L’ECO-DRIVE est alimenté par une pompe hydro-électrique. Cette pompe est raccordée au moteur du camion via une prise de force. Le système hydraulique entraîne un générateur situé à l’intérieur du module de puissance, qui fournit une tension constante de 400 V/50 Hz.
Un contrôle appelé X-Flow est intégré dans le système hydraulique. Ce système innovant permet un fonctionnement indépendant de la vitesse du moteur du camion et garantit la disponibilité d’une pleine puissance en permanence. Le système communique avec le bus CAN du camion.
AVANTAGES
- Puissance totale dès le ralenti du moteur du camion grâce à la fonction X-Flow.
- Gain de temps (avec le transport de conteneurs maritimes).
- Économies de carburant considérables.
- Disponibilité d’une alimentation électrique pour d’autres applications en raison de l’alimentation de 400 V/50 Hz constante.
- Le faible niveau sonore est garanti, car l’unité de réfrigération est alimentée par l’électricité.
- Faibles émissions, car l’alimentation est générée par le moteur du camion (Euro 6).
- Maintenance limitée requise.
- Fonctionnement silencieux même à pleine puissance.
- Poids léger avec 175 kg pour le système complet.
Modèle | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Tension | 400 / 460 V | ||||
Courant (max.) | 30 A | 35 A | 40 A | 50 A | 50 A |
Sortie (max.) | 25 kVA | 30 kVA | 35 kVA | 40 kVA | 45 kVA |
Fréquence | 50 / 60 Hz | ||||
Dimensions (HxLxP) | 60x50x80 cm | 60x50x80 cm | 60x50x80 cm | 70x50x80 cm | 70x50x80 cm |
Poids (kg) | 160 | 160 | 170 | 240 | 240 |
AVANTAGES
- Puissance totale dès le ralenti du moteur du camion grâce à la fonction X-Flow.
- Gain de temps (avec le transport de conteneurs maritimes).
- Économies de carburant considérables.
- Disponibilité d’une alimentation électrique pour d’autres applications en raison de l’alimentation de 400 V/50 Hz constante.
- Le faible niveau sonore est garanti, car l’unité de réfrigération est alimentée par l’électricité.
- Faibles émissions, car l’alimentation est générée par le moteur du camion (Euro 6).
- Maintenance limitée requise.
- Fonctionnement silencieux même à pleine puissance.
- Poids léger avec 175 kg pour le système complet.
Modèle | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Tension | 400 / 460 V | ||||
Courant (max.) | 30 A | 35 A | 40 A | 50 A | 50 A |
Sortie (max.) | 25 kVA | 30 kVA | 35 kVA | 40 kVA | 45 kVA |
Fréquence | 50 / 60 Hz | ||||
Dimensions (HxLxP) | 60x50x80 cm | 60x50x80 cm | 60x50x80 cm | 70x50x80 cm | 70x50x80 cm |
Poids (kg) | 160 | 160 | 170 | 240 | 240 |
Fonctionne bien avec