Syberia LKW-Kühlaggregate
Die Frontmontage-Lösung für geringe Geräuschentwicklung, niedrige Betriebskosten und geringes Gewicht bei der Verteilung
Syberia-LKW-Kühlaggregate sind leicht und kompakt konzipiert und eignen sich ideal für eine effiziente und effektive Kühlung unterwegs.
Hauptmerkmale der Syberia-LKW-Kühlaggregate:
- Leichtes und kompaktes Design: Die Aggregate sind so konzipiert, dass sie leicht und kompakt sind und dem Lkw kein unnötiges Gewicht hinzufügen.
- Extra flacher Verdampfer: Erhältlich in Einzel- und Doppelstrom-Varianten, verbessert der extra flache Verdampfer die Effizienz und Flexibilität des Aggregats.
- ECO-DRIVE-Integration: Die Syberia-Serie kann mit der ECO-DRIVE-Funktion ausgestattet werden, die die Kompaktheit des Systems maximiert und eine gleichbleibende Leistung gewährleistet.
- Syberia eCool: Kann an die Hochspannungs-ePTO des BEV-LKW angeschlossen werden.
Die perfekte Kombination aus Innovation, Zuverlässigkeit, Effizienz und Kosteneinsparung
Diese Merkmale machen die Syberia-LKW-Kühlaggregate zur idealen Wahl für LKW-Betreiber, die eine zuverlässige, effiziente und kostengünstige Kühllösung suchen. Die Integration der ECO-DRIVE-Technologie verbessert die Leistung des Aggregats zusätzlich, indem sie eine konstante Stromversorgung unabhängig von der Motordrehzahl des Lkw gewährleistet und auch im Leerlauf die volle Kühlleistung bietet.
Mit der Wahl der Syberia-LKW-Kühlaggregate profitieren Betreiber von geringeren Betriebskosten, niedrigem Geräuschpegel und einer leichten Lösung, die keine Kompromisse bei der Leistung eingeht. Die Syberia-Kühlaggregate sind ideal für alle, die ein energieeffizientes und kostengünstiges Kühlsystem für Lkw benötigen.
Die Syberia-Serie ist bekannt für ihre fortschrittliche Kühltechnologie und gilt als erste Wahl für LKW-Kühlung. Ob Einzelstrom- oder Doppelstromverdampfer – die Syberia-Aggregate bieten die Flexibilität und Effizienz, die moderne Transportanforderungen verlangen. Die ECO-DRIVE-Funktion sorgt dafür, dass Ihr Kühlaggregat kompakt und effizient bleibt und jederzeit zuverlässige Kühlleistung liefert.
Erfahren Sie mehr über Syberia-LKW-Kühlaggregate
Service-Center findenSehen Sie sich die Syberia-Produktreihe
Syberia 8 City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Host-Einheit | LL3 | LL2D | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 7950 W | 7610 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 3530 W | 3650 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 7090 W | 6910 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 3240 W | 3500 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
ATP-konform
| 1802A v2 |
Aggregat
| 210 kg | 63 kg | 58 kg |
Dimensions
| H x B x T | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | –– | 62 m3 | 62 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 48 m3 | 46 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 35 m3 | 38 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 74 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll |
| Kompressor – Modell | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 4.5 kg |
Syberia 11 City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Host-Einheit | LL3 | LL2D | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 9390 W | 9630 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 5060 W | 5460 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 8360 W | 9040 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 4630 W | 5030 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
ATP-konform
| 1802B v1 |
Gewicht
| 210 kg | 63 kg | 58 kg |
Aggregat
| H x B x T | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | –– | 72 m3 | 78 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 54 m3 | 59 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 57 m3 | 63 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 74 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll +
Economizer |
| Kompressor – Model | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 4.5 kg |
Syberia 11i City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Host-Einheit | LL3 | LL2D | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 9390 W | 9630 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 5060 W | 5460 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 8360 W | 9040 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 4630 W | 5030 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
ATP-konform
| 1802B v1 |
Gewicht
| 310 kg | 63 kg | 58 kg |
Aggregat
| H x B x T | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | –– | 72 m3 | 78 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 54 m3 | 59 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 57 m3 | 63 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 74 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Leistungsstufen
| Leistung | 30 kVA |
| 62 Hz – Stromstärke | 32 Ampere |
| 62 Hz – Spannung | 460 V |
| 50 Hz – Stromstärke | 32 Ampere |
| 50 Hz – Spannung | 400 V |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll + Economizer |
| Kompressor – Model | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
| Hydraulikmotor | 16 cc |
| Hydraulikpumpe | 80 cc |
| Generator | G300 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 4.5 kg |
Syberia 11 MT City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 10800 W | 10180 W | 10860 W | 7780 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 4990 W | 5900 W | 5800 W | 4980 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 10020 W | 9100 W | 9660 W | 7440 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4840 W | 5340 W | 5580 W | 4390 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3729 m3/hr | 2550 m3/hr |
ATP-konform
| No ATP |
Gewicht
| 210 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Aggregat
| H x B x T | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 74 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll +
Economizer |
| Kompressor – Model | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | tbd |
Syberia 11i MT City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 10800 W | 10180 W | 10860 W | 7780 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 4990 W | 5900 W | 5800 W | 4980 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 10020 W | 9100 W | 9660 W | 7440 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4840 W | 5340 W | 5580 W | 4390 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3729 m3/hr | 2550 m3/hr |
ATP-konform
| Kein ATP |
Gewicht
| 310 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Aggregat
| H x B x T | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 74 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll +
Economizer |
| Kompressor – Model | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | tbd |
Syberia 18 MT Twincool City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 17360 W | 9300 W | 9930 W | 9420 W | 14610 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 8870 W | 4070 W | 3770 W | 4870 W | 8890 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 15460 W | 8130 W | 8730 W | 7490 W | 12950 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8050 W | 3520 W | 6560 W | 4220 W | 7460 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W | 5300 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W | 4000 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 4152 m3/hr | 5202 m3/hr | 2901 m3/hr | 2876 m3/hr |
| 400V/3/62 Hz | –– | 3558 m3/hr | 3593 m3/hr | 2450 m3/hr | 2429 m3/hr |
ATP-konform
| 2403 v1 |
Gewicht
| 320 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Aggregat
| H x B x T | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 122 m3 | 72 m3 | 66 m3 | 55 m3 | 91 m3 |
| +0°C / +40°C | 89 m3 | 55 m3 | 52 m3 | 41 m3 | 65 m3 |
| -20°C / +30°C | 103 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 44 m3 | 58 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 34 m3 | 45 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 77 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 60 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll +
Economizer |
| Kompressor – Modell | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 9 kg |
Syberia 18i MT Twincool City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 17360 W | 9300 W | 9930 W | 9420 W | 14610 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 8870 W | 4070 W | 3770 W | 4870 W | 8890 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 15460 W | 8130 W | 8730 W | 7490 W | 12950 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8050 W | 3520 W | 6560 W | 4220 W | 7460 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W | 5300 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W | 4000 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 4152 m3/hr | 5202 m3/hr | 2901 m3/hr | 2876 m3/hr |
| 400V/3/62 Hz | –– | 3558 m3/hr | 3593 m3/hr | 2450 m3/hr | 2429 m3/hr |
ATP-konform
| 2403 v1 |
Gewicht
| 365 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Aggregat
| H x B x T | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 122 m3 | 72 m3 | 66 m3 | 55 m3 | 91 m3 |
| +0°C / +40°C | 89 m3 | 55 m3 | 52 m3 | 41 m3 | 65 m3 |
| -20°C / +30°C | 103 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 44 m3 | 58 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 34 m3 | 45 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 77 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 60 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Leistungsstufen
| Leistung | 30 kVA |
| 62 Hz – Stromstärke | 32 Ampere |
| 62 Hz – Spannung | 460 V |
| 50 Hz – Stromstärke | 32 Ampere |
| 50 Hz – Spannung | 400 V |
Komponenten
| Komponenten – Techno | Scroll economized |
| Komponenten – Model | 2x ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
| Hydraulikmotor | 16 cc |
| Hydraulikpumpe | 80 cc |
| Generator | G300 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 9 kg |