Supra® HE - Kühlaggregate für Lkw
EFFIZIENTE UND LEISE KÜHLUNG
Mono- und Multitemperatur
Supra HE-Serie: Leistung und hohe Effizienz
Die Supra HE-Serie kombiniert mechanische und elektrische Subsysteme, um die Effizienz zu steigern und das kompakte Design zu optimieren, und bietet so eine äußerst vielseitige Lösung. Dieses leisere, leichtere und kleinere Gerät kann auch unter extremen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden und gewährleistet maximale Betriebszeit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger schneller Kapitalrendite.
Der Supra HE ist jetzt auch als Multi-Temperatur-Version erhältlich und bietet die Vielseitigkeit, die Sie für Ihren Bedarf an temperaturkontrollierten Transporten benötigen.
Die Supra HE-Baureihe ist vollständig mit dem alternativen Kraftstoff HVO kompatibel, wodurch die CO2-Emissionen des Motors auf -80 % sinken (Quelle: ADEM).
KOMPAKT UND LEICHT
-157 kg*: INTELLIGENTES DESIGN FÜR MEHR EFFIZIENZ
*zwischen Supra HE 9 und dem Vorgängermodell Supra 1050.
KRAFTSTOFF-
REDUZIERUNG
-29%*: KLASSENBESTER ENERGIEVERBRAUCH
GERÄUSCHARM
-2 dB*: NEU GESTALTET FÜR LEISE LEISTUNG
VERBESSERUNG DER VERFÜGBARKEIT
2.000 Stunden Wartungsintervall: VERFÜGBARKEIT IST ENTSCHEIDEND
MULTITEMPERATUR
Die Carrier Supra HE-Serie bietet jetzt eine Multi-Temperatur-Reihe (MT), die für die unterschiedlichsten Anforderungen entwickelt wurde.
Mit ihrer bahnbrechenden Multi-Temperatur-Architektur und -Logik können die Supra HE MT-Geräte gleichzeitig kühlen und heizen (durch eine unabhängige elektrische Heizung), was einen völlig unabhängigen Temperatursollwert, eine genaue Temperaturregelung und sehr vielseitige Frachtanwendungen ermöglicht.
In Verbindung mit einer großen Auswahl an ferngesteuerten Verdampfern bieten diese Geräte die Einrichtung mehrerer Temperaturzonen in einem einzigen Lkw und gewährleisten so optimale Lagerbedingungen für eine Vielzahl von Waren. Die Supra HE MT-Geräte sind in zahlreichen Konfigurationen und Layouts erhältlich und bieten eine unvergleichliche Vielseitigkeit zur Anpassung an komplexe Transportanforderungen.
Neues Architektur
HALBELEKTRISCHE TECHNOLOGIE
Das Design konzentrierte sich auf die Optimierung der Gesamteffizienz des Systems, um den Energieverbrauch deutlich zu senken und den globalen Prioritäten der nächsten Jahrzehnte gerecht zu werden. Dies wurde durch die Verfeinerung der Stromverbindungen und die Verkleinerung von Schlüsselkomponenten erreicht.
VENTILATOREN MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEIT
Supra HE ist mit einem Kondensator mit variabler Geschwindigkeit und einem Gleichstromlüftersystem ausgestattet, das das Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch, Lüfterdrehzahl und Kältemittelkondensation optimiert.
NEUE HAUPTANTRIEBSACHSE
Der neue Antriebsstrang verfügt über eine Direktkupplung und enthält weniger bewegliche Teile, was die Geräuschentwicklung reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht. Seine leichtere, kompaktere Bauweise verbessert die Effizienz, die Kraftstoffeinsparungen und die Betriebsgeschwindigkeit und sorgt für eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit. Darüber hinaus sind alle Supra HE-Geräte mit HVO-Kraftstoff kompatibel.
KÄLTEMITTELKREISLAUF
Der neue Kältemittelkreislauf erhöht die Effizienz mit einer um bis zu 40 % reduzierten Kältemittelfüllung, 30 % weniger Lötstellen zur Vermeidung von Leckagen und einer verbesserten Temperaturgenauigkeit für eine präzise Regelung in jeder Umgebung.
Die gesamte Supra HE-Serie anzeigen
Supra HE 6
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 0°C/30°C | 6300 W | |||
| -20°C/30°C | 3570 W | ||||
| Diesel - Kleine Drehzahl | 0°C/30°C | 4320 W | |||
| -20°C/30°C | 3090 W | ||||
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 5030 W | — | 5030 W | 5030 W |
| -20°C/30°C | 2760 W | — | 2760 W | 2760 W | |
Heizleistung
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 4180 W | 4180 W | 4180 W | 6790 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 2070 W | — | 2070 W | 3870 W | |
Luftstrom
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| Diesel | 2571 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2571 m3/hr | — | 2571 m3/hr | 2571 m3/hr | |
ATP-konform
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| M956 | |||||
Gewicht
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| 431 kg | 383 kg | 442 kg | 446 kg | ||
Aggregat
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| H x B x T | 615 x 1914 x 815 mm | ||||
Empfehlung zur Kartongröße
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| +0°C | +30°C | 52 m3 | |||
| +40°C | 38 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 41 m3 | |||
| +40°C | 33 m3 | ||||
Schalldruck
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 95.0 dB | 95.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 67.0 dB | 67.0 dB | 65.3 dB | 65.3 dB | |
| Diesel - Kleine Drehzahl | — | — | — | — | |
| Standby - 400V/3/50 Hz Druck | 59.9 dB | — | 58.8 dB | 58.8 dB | |
Komponenten
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| Motor | Hubraum | 482 cc | |||
| Zylinder | 2 | ||||
| Motor | Stromspannung | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Leistung | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Kompressor | Techno | Kolbenkompressor | |||
| Modell | O5K2 | ||||
| Steuerung | APX | ||||
Kältemittel
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Still | Supra HE 6 Nordisch Still | |
| Typ | R452A | ||||
| Menge | 3.0 kg | ||||
Supra HE 8
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 0°C/30°C | 7710 W | |||
| -20°C/30°C | 3950 W | ||||
| Diesel - Kleine Drehzahl | 0°C/30°C | 6300 W | |||
| -20°C/30°C | 3730 W | ||||
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 6250 W | — | 6250 W | 6250 W |
| -20°C/30°C | 3490 W | — | 3490 W | 3490 W | |
Heizleistung
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 5730 W | 5730 W | 5730 W | 8760 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 2990 W | — | 2990 W | 4670 W | |
Luftstrom
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| Diesel | 2577 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2577 m3/hr | — | 2577 m3/hr | 2577 m3/hr | |
ATP-konform
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| M954 | |||||
Gewicht
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| 440 kg | 390 kg | 451 kg | 459 kg | ||
Aggregat
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| H x B x T | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Empfehlung zur Kartongröße
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| +0°C | +30°C | 62 m3 | |||
| +40°C | 45 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 45 m3 | |||
| +40°C | 36 m3 | ||||
Schalldruck
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 67.6 dB | 67.6 dB | 64.9 dB | 64.9 dB | |
| Standby - 400V/3/50 Hz Druck | 61.0 dB | — | 59.0 dB | 59.0 dB | |
| Piek-konform <60 dB | No | — | No | No | |
Komponenten
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| Motor | Hubraum | 719 cc | |||
| Zylinder | 3 | ||||
| Motor | Stromspannung | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Leistung | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Kompressor | Techno | Kolbenkompressor | |||
| Modell | O5K2 | ||||
| Steuerung | APX | ||||
Kältemittel
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Still | Supra HE 8 Nordisch Still | |
| Typ | R452A | ||||
| Menge | 3.0 kg | ||||
Supra HE 9
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 0°C/30°C | 9020 W | |||
| -20°C/30°C | 5390 W | ||||
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 7410 W | — | 7410 W | 7410 W |
| -20°C/30°C | 4600 W | — | 4600 W | 4600 W | |
Heizleistung
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 6310 W | TBC | TBC | 9440 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 3720 W | — | TBC | 8580 W | |
Luftstrom
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| Diesel | 2445 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2445 m3/hr | — | 2445 m3/hr | 2445 m3/hr | |
ATP-konform
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| M967 | |||||
Gewicht
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| 460 kg | 412 kg | 471 kg | 480 kg | ||
Aggregat
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| H x B x T | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Empfehlung zur Kartongröße
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| +0°C | +30°C | 71 m3 | |||
| +40°C | 50 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 57 m3 | |||
| +40°C | 44 m3 | ||||
Schalldruck
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 94.0 dB | 94.0 dB | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 68.1 dB | 68.1 dB | 66.3 dB | 66.3 dB | |
| Standby - 400V/3/50 Hz Druck | 62.9 dB | — | 61.2 dB | 61.2 dB | |
| Piek-konform <60 dB | No | No | No | No | |
Komponenten
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| Motor | Hubraum | 719 cc | |||
| Zylinder | 3 | ||||
| Motor | Stromspannung | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Leistung | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Kompressor | Techno | Kolbenkompressor | |||
| Model | O5K4 | ||||
| Steuerung | APX | ||||
Kältemittel
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Still | Supra HE 9 Nordisch Still | |
| Typ | R452A | ||||
| Menge | 3.2 kg | ||||
Supra HE 11
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 0°C/30°C | 10810 W | |||
| -20°C/30°C | 5930 W | ||||
| Diesel - Kleine Drehzahl | 0°C/30°C | 10450 W | |||
| -20°C/30°C | 5860 W | ||||
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 8810 W | — | 8810 W | 8810 W |
| -20°C/30°C | 5520 W | — | 5520 W | 5520 W | |
Heizleistung
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 9670 W | 9670 W | 9670 W | 10490 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 5440 W | — | 5440 W | 6700 W | |
Luftstrom
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| Diesel | 3346 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3346 m3/hr | — | 3346 m3/hr | 3346 m3/hr | |
ATP-konform
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| M1068 | |||||
Gewicht
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| 500 kg | 465 kg | 512 kg | 520 kg | ||
Aggregat
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| H x B x T | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Empfehlung zur Kartongröße
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| +0°C | +30°C | 79 m3 | |||
| +40°C | 63 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 68 m3 | |||
| +40°C | 54 m3 | ||||
Schalldruck
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 97.0 dB | 97.0 dB | 94.5 dB | 94.5 dB | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 67.8 dB | 67.8 dB | 66.6 dB | 66.6 dB | |
| Standby - 400V/3/50 Hz Druck | 62.5 dB | — | 62.2 dB | 62.2 dB | |
Komponenten
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| Motor | Hubraum | 1123 cc | |||
| Zylinder | 3 | ||||
| Motor | Stromspannung | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Leistung | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Kompressor | Techno | Kolbenkompressor | |||
| Modell | O5K4 | ||||
| Konnektivität | Lynx | ||||
| Steuerung | APX | ||||
Kältemittel
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Still | Supra HE 11 Nordisch Still | |
| Typ | R452A | ||||
| Menge | 3.8 kg | ||||
Supra HE 11 MT
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur (2 Abteile)
Kälteleistung
| Diesel 0°C/30°C | 11860 W |
| Diesel -20°C/30°C | 6390 W |
| Standby 0°C/30°C | 9420 W |
| Standby -20°C/30°C | 5660 W |
Schall
| Leistung – Standard (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Druck – Standard (DIN 8958) | 67.8 dB |
| Leistung – Still (CE 2000-14) | 94.5 dB Lwa |
| Druck – Still (DIN 8958) | 66.6 dB |
Andere Spezifikationen
| Gewicht | 437 kg |
| Aggregat (H x B x T) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Kältemittel | R452a |
| Kältemittelfüllung | 6.3 kg |
| Wartungsintervall | 2000 Stunden |
Supra HE 13
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 0°C/30°C | 12010 W | |||
| -20°C/30°C | 6690 W | ||||
| Diesel - Kleine Drehzahl | 0°C/30°C | 9900 W | |||
| -20°C/30°C | 6350 W | ||||
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 10170 W | — | 10170 W | 10170 W |
| -20°C/30°C | 5980 W | — | 5980 W | 5980 W | |
Heizleistung
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 10840 W | 10840 W | 10840 W | 13150 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 5540 W | — | 5540 W | 7440 W | |
Luftstrom
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| Diesel | 3074 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3074 m3/hr | 3211 m3/hr | 3074 m3/hr | 3074 m3/hr | |
ATP-konform
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| M1070 | |||||
Gewicht
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| 502 kg | 467 kg | 514 kg | 522 kg | ||
Aggregat
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| H x B x T | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Empfehlung zur Kartongröße
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| +0°C | +30°C | 85 m3 | |||
| +40°C | 68 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 74 m3 | |||
| +40°C | 58 m3 | ||||
Schalldruck
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 97.0 dB | 95.0 dB | 95.5 dB | 95.5 dB | |
| Diesel - Hohe Drehzahl | 68.4 dB | 68.4 dB | 67.5 dB | 67.5 dB | |
| Standby - 400V/3/50 Hz Druck | 63.4 dB | — | 62.5 dB | 62.5 dB | |
Komponenten
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| Motor | Hubraum | 1123 cc | |||
| Zylinder | 3 | ||||
| Motor | Stromspannung | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Leistung | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Kompressor | Techno | Kolbenkompressor | |||
| Modell | O5K4 | ||||
| Steuerung | APX | ||||
Kältemittel
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Still | Supra HE 13 Nordisch Still | |
| Typ | R452A | ||||
| Menge | 3.9 kg | ||||
Supra HE 13 MT
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur (2 und 3 Abteile)
Kälteleistung
| Diesel 0°C/30°C | 12070 W |
| Diesel -20°C/30°C | 6990 W |
| Standby 0°C/30°C | 9880 W |
| Standby -20°C/30°C | 6170 W |
Schall
| Leistung – Standard (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Druck – Standard (DIN 8958) | 68.4 dB |
| Leistung – Still (CE 2000-14) | 95.5 dB Lwa |
| Druck – Still (DIN 8958) | 67.5 dB |
Andere Spezifikationen
| Gewicht | 501 kg |
| Aggregat (H x B x T) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Kältemittel | R452a |
| Kältemittelfüllung | 6.4 kg |
| Wartungsintervall | 2000 Stunden |