Supra City 1250 MT CNG
CNG-betriebenes Supra-Aggregat für LKW
Das Supra® CNG Aggregat ist eine nachhaltige und effiziente Lösung für den städtischen Lieferverkehr.
VORTEILE
- Kraftstoff = Erdgas oder Biogas*
- Geringe Geräuschemission – PIEK zertifiziert (-60Db(A))
- 1 Einfüllstutzen für LKW & Supra
- Gleicher Kraftstoff für LKW & Aggregat
- 100 % Einhaltung der Kühlkette
- Autark
Das Supra-Aggregat kombiniert fortschrittliche, nachhaltige Technologie mit leichter Bedienbarkeit.
Zum Betanken von Fahrzeug und Kühlanlage reicht ein gemeinsamer Einfüllstutzen aus; so wird gleichzeitig der Tank des Lkw sowie der Tank der Supra mit komprimiertem Erdgas (CNG) gefüllt. Damit spart der Fahrer Zeit und das Transportunternehmen steigert die Effizienz des Fahrzeugs. Mit einem unabhängigen Tank für das Kühlaggregat ausgestattet, läuft das Aggregat autark und hält die Integrität der Kühlkette aufrecht, selbst wenn sich der LKW-Motor im Leerlauf befindet oder ausgeschaltet ist.
VORTEILE
- Bis zu 95 % weniger Feinstaubemissionen
- Bis zu 70 % weniger Stickoxidemissionen
- Bis zu 20 % weniger Emission von Kohlendioxid*
- Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen & Abgasen
- Kraftstoff = Erdgas oder Biogas*
- PIEK zertifiziert (-60Db(A))
- Gleicher Kraftstoff für LKW & Aggregat
- 1 Einfüllstutzen für LKW & Supra
- Autark
- 100 % Einhaltung der Kühlkette
* Möglichkeit zur Verwendung von Biogas aus organischen Abfällen.
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Nominell | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit 0°C/30°C | 9 420 | 5 750 | 7 800 | 7 510 | 9 140 | 7 800 | 8 930 | 8 810 |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit -10°C/30°C | 7 950 | 4 460 | 6 220 | 6 350 | 7 320 | 6 220 | 7 100 | 7 150 |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit -20°C/30°C | 6 480 | 3 170 | 4 650 | 5 190 | 5 530 | 4 650 | 5 270 | 5 480 |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit 0°C/30°C | 6 910 | 5 320 | 6 730 | 6 580 | 7 090 | 6 730 | 7 250 | 6 980 |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit -10°C/30°C | 5 000 | 4 320 | 5 470 | 5 560 | 5 940 | 5 470 | 5 810 | 5 620 |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit -20°C/30°C | 3 100 | 3 430 | 4 210 | 4 540 | 4 790 | 4 210 | 4 370 | 4 250 |
| Standby - 0°C/30°C | 8 460 | 5 750 | 7 670 | 7 410 | 8 450 | 7 670 | 8 530 | 8 440 |
| Standby - 10°C/30°C | 7 230 | 4 410 | 6 120 | 6 210 | 6 910 | 6 120 | 6 760 | 6 860 |
| Standby - 20°C/30°C | 6 000 | 3 080 | 4 580 | 5 020 | 5 380 | 4 580 | 4 990 | 5 280 |
Heizleistung
| Nominell | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel Hohe Geschwindigkeit 18°C/-18°C (W) | - | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 710 | 4 890 | 5 200 |
| Standby 18°C/-18°C (W) | - | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 320 | 4 530 | 4 770 |
(Bei hoher Drehzahl)
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel | - | 973 m3/h | 2115 m3/h | 2389 m3/h | 3453 m3/h | 2155 m3/h | 2739 m3/h | 3865 m3/h |
ATP-konform
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| - | M987 | M987 | M987 | M987 | M987 | No ATP | M987 | M987 |
Gewicht
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| 593 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Abmessungen
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Höhe | 699 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm |
| Breite | 1995 mm | 700 mm | 1044 mm | 1450 mm | 2150 mm | 1044 mm | 1450 mm | 2150 mm |
| Tiefe | 971 mm | 752 mm | 752 mm | 752 mm | 944 mm | 944 mm | 944 mm | 944 mm |
Empfehlung zur Box-Größe
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| +0°C / +30°C | - | 21 m3 | 31 m3 | 31 m3 | 39 m3 | 31 m3 | 37 m3 | 38 m3 |
| +0°C / +40°C | - | 16 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 34 m3 |
| -20°C / +30°C | - | 15 m3 | 23 m3 | 23 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 29 m3 |
| -20°C / +40°C | - | 12 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 29 m3 | 20 m3 | 23 m3 | 26 m3 |
Geräuschdruck
| Geräuschdruck - Power Lwa | 92 dB |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit | 63.8 |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit | 58.4 |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 58.6 |
Komponenten
| Hubraum | 1123 cc |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Spannung / Phase / Frequenz | 400V/3/50Hz |
| Macht | 9kW |
| Technologie | Reziproke |
| Modell | 05G |
| Steuert | Easycold |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 7.8 |
Das Supra-Aggregat kombiniert fortschrittliche, nachhaltige Technologie mit leichter Bedienbarkeit.
Zum Betanken von Fahrzeug und Kühlanlage reicht ein gemeinsamer Einfüllstutzen aus; so wird gleichzeitig der Tank des Lkw sowie der Tank der Supra mit komprimiertem Erdgas (CNG) gefüllt. Damit spart der Fahrer Zeit und das Transportunternehmen steigert die Effizienz des Fahrzeugs. Mit einem unabhängigen Tank für das Kühlaggregat ausgestattet, läuft das Aggregat autark und hält die Integrität der Kühlkette aufrecht, selbst wenn sich der LKW-Motor im Leerlauf befindet oder ausgeschaltet ist.
VORTEILE
- Bis zu 95 % weniger Feinstaubemissionen
- Bis zu 70 % weniger Stickoxidemissionen
- Bis zu 20 % weniger Emission von Kohlendioxid*
- Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen & Abgasen
- Kraftstoff = Erdgas oder Biogas*
- PIEK zertifiziert (-60Db(A))
- Gleicher Kraftstoff für LKW & Aggregat
- 1 Einfüllstutzen für LKW & Supra
- Autark
- 100 % Einhaltung der Kühlkette
* Möglichkeit zur Verwendung von Biogas aus organischen Abfällen.
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Nominell | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit 0°C/30°C | 9 420 | 5 750 | 7 800 | 7 510 | 9 140 | 7 800 | 8 930 | 8 810 |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit -10°C/30°C | 7 950 | 4 460 | 6 220 | 6 350 | 7 320 | 6 220 | 7 100 | 7 150 |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit -20°C/30°C | 6 480 | 3 170 | 4 650 | 5 190 | 5 530 | 4 650 | 5 270 | 5 480 |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit 0°C/30°C | 6 910 | 5 320 | 6 730 | 6 580 | 7 090 | 6 730 | 7 250 | 6 980 |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit -10°C/30°C | 5 000 | 4 320 | 5 470 | 5 560 | 5 940 | 5 470 | 5 810 | 5 620 |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit -20°C/30°C | 3 100 | 3 430 | 4 210 | 4 540 | 4 790 | 4 210 | 4 370 | 4 250 |
| Standby - 0°C/30°C | 8 460 | 5 750 | 7 670 | 7 410 | 8 450 | 7 670 | 8 530 | 8 440 |
| Standby - 10°C/30°C | 7 230 | 4 410 | 6 120 | 6 210 | 6 910 | 6 120 | 6 760 | 6 860 |
| Standby - 20°C/30°C | 6 000 | 3 080 | 4 580 | 5 020 | 5 380 | 4 580 | 4 990 | 5 280 |
Heizleistung
| Nominell | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel Hohe Geschwindigkeit 18°C/-18°C (W) | - | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 710 | 4 890 | 5 200 |
| Standby 18°C/-18°C (W) | - | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 320 | 4 530 | 4 770 |
(Bei hoher Drehzahl)
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel | - | 973 m3/h | 2115 m3/h | 2389 m3/h | 3453 m3/h | 2155 m3/h | 2739 m3/h | 3865 m3/h |
ATP-konform
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| - | M987 | M987 | M987 | M987 | M987 | No ATP | M987 | M987 |
Gewicht
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| 593 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Abmessungen
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Höhe | 699 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm |
| Breite | 1995 mm | 700 mm | 1044 mm | 1450 mm | 2150 mm | 1044 mm | 1450 mm | 2150 mm |
| Tiefe | 971 mm | 752 mm | 752 mm | 752 mm | 944 mm | 944 mm | 944 mm | 944 mm |
Empfehlung zur Box-Größe
| Nominell | MTS 700 | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| +0°C / +30°C | - | 21 m3 | 31 m3 | 31 m3 | 39 m3 | 31 m3 | 37 m3 | 38 m3 |
| +0°C / +40°C | - | 16 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 34 m3 |
| -20°C / +30°C | - | 15 m3 | 23 m3 | 23 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 29 m3 |
| -20°C / +40°C | - | 12 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 29 m3 | 20 m3 | 23 m3 | 26 m3 |
Geräuschdruck
| Geräuschdruck - Power Lwa | 92 dB |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit | 63.8 |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit | 58.4 |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 58.6 |
Komponenten
| Hubraum | 1123 cc |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Spannung / Phase / Frequenz | 400V/3/50Hz |
| Macht | 9kW |
| Technologie | Reziproke |
| Modell | 05G |
| Steuert | Easycold |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 7.8 |