Iceland LKW-Kühlaggregate
TDie motorlose Unterflur-Kühllösung mit Leistung und Effizienz
Die Iceland LKW-Kühlaggregate ist eine hochmoderne, motorlose Unterflur-Kühllösung, die für außergewöhnliche Leistung und Effizienz konzipiert wurde. Diese innovative Einheit bezieht ihre Energie direkt vom Motor des Lkw und gewährleistet so jederzeit volle Kühlleistung – unabhängig von der Motordrehzahl des Fahrzeugs. Die Iceland-Einheit wird elektrisch über den ECO-DRIVE betrieben, der eine Stromversorgung von 400 V / 50 Hz liefert. Der ECO-DRIVE wird hydraulisch vom sauberen und effizienten Motor des Lkw angetrieben und sorgt für konstante Leistung und Zuverlässigkeit. Mit dem ECO-DRIVE kannst du sicher sein, dass deine Kühlanforderungen erfüllt werden, ohne Kompromisse bei Leistung oder Effizienz.
Wichtige Merkmale der Iceland LKW-Kühlaggregate:
- Leichtes und kompaktes Design: Die Iceland-Einheiten sind so konstruiert, dass sie leicht und kompakt sind, wodurch zusätzliches Gewicht am Lkw minimiert und die Nutzlastkapazität maximiert wird. Dieses Design trägt zu einer besseren Kraftstoffeffizienz und Gesamtleistung des Fahrzeugs bei.
- Extra flacher Verdampfer: Erhältlich in Einzel- und Doppelstrom-Varianten, verbessert der extra flache Verdampfer die Effizienz und Flexibilität der Einheit. Diese Funktion ermöglicht eine bessere Luftzirkulation und Temperaturregelung, sodass deine Ladung während der gesamten Fahrt optimal temperiert bleibt.
- ECO-DRIVE-Integration: Die Iceland-Serie integriert nahtlos die ECO-DRIVE-Funktion, die die Systemkompaktheit maximiert und eine gleichbleibende Leistung sicherstellt. Diese Integration ermöglicht ein schlankeres und effizienteres Kühlsystem, das den Wartungsaufwand und die Betriebskosten reduziert.
Warum Iceland LKW-Kühlaggregate wählen?
Die Wahl der Iceland LKW-Kühlaggregate bedeutet, sich für eine Lösung zu entscheiden, die modernste Technologie mit praktischen Vorteilen vereint. Die Einheiten sind darauf ausgelegt, zuverlässige und effiziente Kühlung zu bieten und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob verderbliche Waren oder empfindliche Materialien transportiert werden – die Iceland-Einheiten sorgen dafür, dass deine Ladung unter allen Bedingungen stets auf optimaler Temperatur gehalten wird.
Optimiere deine Flotte mit Iceland LKW-Kühlaggregate
Rüste deine Flotte mit den Iceland LKW-Kühlaggregate auf und profitiere von den Vorteilen einer motorlosen Unterflur-Kühllösung, die Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit liefert. Mit Funktionen wie dem ECO-DRIVE, einem leichten und kompakten Design sowie einem extra flachen Verdampfer sind die Iceland-Einheiten die perfekte Wahl für moderne Transportanforderungen.
Erfahre mehr darüber, wie du deine Abläufe mit Iceland LKW-Kühlaggregate verbessern kannst.
Service-Center findenSehen Sie sich die Iceland-Produktreihe
Iceland 8 City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Host-Einheit | LL3 | LL2D | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 8070 W | 8350 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 3920 W | 4040 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 7380 W | 7540 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 3920 W | 3770 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
ATP-konform
| 1702A v2 |
Gewicht
| 142 kg | 63 kg | 58 kg |
Aggregat
| H x B x T | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | –– | 64 m3 | 67 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 50 m3 | 52 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 51 m3 | 51 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 39 m3 | 40 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 76 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll |
| Kompressor – Modell | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 4.5 kg |
Iceland 11 City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Host-Einheit | LL3 | LL2D | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | –– | 9870 W | 9900 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | –– | 5770 W | 5750 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | –– | 9000 W | 9350 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | –– | 5300 W | 5370 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3739 m3/hr |
ATP-konform
| 1702B v2 |
Gewicht
| 142 kg | 63 kg | 58 kg |
Aggregat
| H x B x T | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | –– | 76 m3 | 80 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 58 m3 | 61 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 64 m3 | 66 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 49 m3 | 51 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 76 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll +
Economizer |
| Kompressor – Modell | ZF18 |
| Controls | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 6 kg |
Iceland 11 MT City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 10800 W | 10180 W | 10860 W | 7780 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 4990 W | 5900 W | 5800 W | 4980 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 10020 W | 9100 W | 9660 W | 7440 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4840 W | 5340 W | 5580 W | 4390 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W |
Luftstrom
| 440V/3/50 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3729 m3/hr | 2550 m3/hr |
ATP-konform
| 1811 |
Gewicht
| 142 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Aggregat
| H x B x T | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 76 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek-konform <60 dB | Yes |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll +
Economizer |
| Kompressor – Modell | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 6.0 kg |
Iceland 18 MT Twincool City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Standby – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 18490 W | 9310 W | 9770 W | 8700 W | 14350 W |
| Standby – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 10550 W | 5420 W | 5840 W | 5010 W | 9300 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16960 W | 8560 W | 8920 W | 7740 W | 12720 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 9990 W | 5150 W | 5440 W | 4440 W | 8170 W |
Heizleistung
| Standby – 440V/3/62 Hz | –– | 7960 W | 7540 W | 5300 W | 5300 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | –– | 6000 W | 5680 W | 4000 W | 4000 W |
Luftstrom
| 440V/3/62 Hz | –– | 4152 m3/hr | 4202 m3/hr | 2901 m3/hr | 2876 m3/hr |
ATP-konform
| 1716 v3 |
Gewicht
| 224 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Aggregat
| H x B x T | 586 x 1444 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 126 m3 | 71 m3 | 73 m3 | 56 m3 | 94 m3 |
| +0°C / +40°C | 92 m3 | 54 m3 | 54 m3 | 42 m3 | 68 m3 |
| -20°C / +30°C | 107 m3 | 61 m3 | 61 m3 | 46 m3 | 85 m3 |
| -20°C / +40°C | 82 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 35 m3 | 65 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 78 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz Druck | 59 dB |
| Piek compliant <60 dB | Yes |
Komponenten
| Kompressor – Techno | 2x Scroll +
Economizer |
| Kompressor – Modell | ZF18 |
| Steuerung | AT 52 |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 12 kg |