Xarios® LKW-Kühlaggregate
Genau die Leistung, die Sie brauchen – Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leistungsstärke für Lieferwagen und mittelgroße Kühlfahrzeuge.
Der erfolgreiche Transport von Frisch- und Tiefkühlprodukten hängt davon ab, eine konstante, optimale Leistung gewährleisten zu können und gleichzeitig Ihre Betriebskosten und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Die Xarios Baureihe wird direkt vom Fahrzeugmotor angetrieben und ist für den Einsatz in Lieferwagen und Lkw mit einem Laderaumvolumen von 8 bis 40 m3 äußerst vielseitig. Ihre Ausführungen ermöglichen den Transport von frischen und tiefgekühlten Waren in Monooder Multitemperaturanwendung. Die Xarios Aggregate sind nicht nur als Straßen- & Netzbetrieb sondern auch als reine Straßenversionen verfügbar.
Sehen Sie sich die Xarios-Produktreihe
Xarios 150

Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kältleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30 C Umgebungstemperatur)
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0° C (W) | 2 110 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20° C (W) | 1 050 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. 0° C (W) | 1 550 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. -20° C (W) | 711 |
Standby-Leistung (W) | 1 200 |
Standby-Leistung (W) | 540 |
Heizleistung
Heating system 18°C/-18°C (W) | 1 800 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzah)l
(AMCA 21085) m3/hr | 690 |
Gewicht
Kondensator für Straße und Standby | 53 kg |
Verdampfer MXS 600 | 15 kg |
Kompressor
Kompressor Straßenbetrieb | Kompressor Standby | |
Modell | SD5H09 | PS130 |
Hubraum | 87 cm3 | 12,7 |
Anzahl Zylinder | 5 | Rotary |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz |
Nennleistung | 1 020 W |
Kältemittel
Typ | R-452A |
Menge | 1,2 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 54,6 dBA |
Aggregat
Dimensions (D x W x H) | 480 x 864 x 232 mm |
Schematische Diagramme

Xarios 200

Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
MXV 850 | MXS 850 | |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0 °C (W) | 2 400 | 2 415 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20 °C (W) | 1 360 | 1 470 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. 0 °C (W) | 1 820 | 1 440 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. -20 °C (W) | 930 | 980 |
Standby-Leistung (W) | 1 280 | 1 300 |
Standby-Leistung (W) | 620 | 580 |
Heizleistung
MXV 850 | MXS 850 | |
Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) | 2 200 | 2 200 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/hr | 730 | 770 |
Gewicht
Kondensator für Straße und Standby | 53 kg |
Verdampfer MXV 850 | 17 kg |
Verdampfer MXS 850 | 19 kg |
Kompressor
Road compressor | Standby compressor | |
Modell | Carrier 130 | PS130 |
Hubraum | 131 cm3 | 12,7 |
Anzahl Zylinder | 6 | Rotary |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Nennleistung | 990 W |
Kältemittel
Typ | R-452A |
Menge | 1,4 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 54,6 dBA |
Aggregat
Abmessungen (T x B x H) | 480 x 864 x 232 mm |
Schematische Diagramme

Xarios 300

Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30 C Umgebungstemperatur)
MXV850 | MXS850 | |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0 ° C (W) | 2 860 | 3 060 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20° C (W) | 1 650 | 1 690 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. 0° C (W) | 2 240 | 2 440 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. -20° C (W) | 1 150 | 1 300 |
Standby-Leistung (W) | 1 820 | 1 940 |
Standby-Leistung (W) | 890 | 760 |
Heizleistung
Verdampfer | MXV 850 | MXS 850 |
Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) | 2 800 | 2 800 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
MXV 850 | MXS 850 | |
(AMCA 21085) m3/hr | 750 | 800 |
Gewicht
Kondensator für Straße und Standby | 66 kg |
Verdampfer MXV 850 | 17 kg |
Verdampfer MXS 850 | 19 kg |
Kompressor
Kompressor Straßenbetrieb | Kompressor Standby | |
Modell | Carrier 150 | Carrier 150 |
Hubraum | 147 cm3 | 147 cm3 |
Anzahl Zylinder | 6 | 6 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
Nennleistung | 1890 W |
Kältemittel
Typ | R-452A |
Menge
|
1,4 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 57 dBA |
Aggregat
505 x 1125 x 238 mm | 505 x 1 125 x 238 mm |
Schematische Diagramme

Xarios 350


Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30° C Umgebungstemperatur)
MXS 1100 | |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0 ° C (W) | 3 730 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20° C (W) | 2 080 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. 0° C (W) | 2 845 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. -20° C (W) | 1 400 |
Standby-Leistung (W) | 2 510 |
Standby-Leistung (W) | 1 170 |
Heizleistung
Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) | 3 100 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 470 |
Gewicht
Kondensator für Straße und Standby | 84 kg |
Verdampfer MXL 1100 | 29 kg |
Kompressor
Kompressor Straßenbetrieb | Kompressor Standby | |
Modell | Carrier 150 | Carrier 150 |
Hubraum | 147 cm3 | 147 cm3 |
Anzahl Zylinder | 6 | 6 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
Nennleistung | 2 520 W |
Kältemittel
Typ | R-452A |
Menge | 1,4 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 57 dBA |
Aggregat
Abmessungen (T x B x H) | 505 x 1125 x 238 mm |
Schematische Diagramme

Xarios 350 MT

Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung Conditions gemäß ATP-Zertifikat bei 30° C Umgebungstemperatur)
MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0 ° C (W) | 2 860 | 2 240 | 2 630 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20° C (W) | 1 530 | 1 300 | 1 440 |
Heizleistung
Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) | 3 100 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 810 | 790 | 710 |
Kompressor
Road compressor | Standby compressor | |
Modell | Carrier 150 | Carrier 150 |
Hubraum (cm3 ) | 147 | 147 |
Anzahl Zylinder | 6 | 6 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 400/3/50 Hz |
Nennleistung | Depends on configuration |
Kältemittel
Typ | R-452A |
Menge | 1,7 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 57 dBA |
Schematische Diagramme

Xarios 5

Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30° C Umgebungstemperatur)
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 rpm 0°C/30°C (W) | 4 480 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 rpm -20°C/30°C (W) | 2 270 |
Heizleistung
Heizsystem 18°C/-18°C (W) | 3 600 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
2 170 m3/hr |
Gewicht
Gewicht | 175 kg |
Kältemittel
Typ | R-452A |
Menge | 2,2 kg |
Abmessungen des Verdampfers
Höhe | 194 mm |
Breite | 1106 mm |
Tiefe | 614 mm |
Xarios 6

Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30° C Umgebungstemperatur)
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 rpm 0°C/30°C (W) | 5 310 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 rpm -20°C/30°C (W) | 2 700 |
Heizleistung
Heizsystem 18°C/-18°C (W) | 3 950 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
2 920 m3/hr |
Gewicht
Gewicht | 188 kg |
Kältemittel
Typ | R-452A |
Menge | 2,5 kg |
Abmessungen des Verdampfers
Höhe | 194 mm |
Breite | 1556 mm |
Tiefe | 614 mm |
Xarios 8


Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30°C Umgebungstemperatur)
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
Standby-Leistung bei -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
Standby-Leistung bei -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3 190 |
Heizleistung
Heizsystem 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
2 488 m3/hr |
ATP-konform
M1015 |
Gewicht
Gewicht | 206 kg |
Kältemittel
Typ | R-452A |
Menge | 3,1 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl Lwa | 86 dBA |
Aggregat
Höhe | 519 mm |
Breite | 1376 mm |
Tiefe | 507 mm |
Components
Straßenkompressor | |
Techno | Hubkolbenmotoren |
Modell | Carrier 210 |
Steuerungen | Standard |