Revolution in der Kühlkette
100% Kühlleistung bei niedriger Motordrehzahl. Die einzigartige Pulsor-Technologie bietet für die gesamte Zeit der Auslieferung konstant optimale Leistung.
Niedridge Betriebskosten
Reduktion des Kraftstoffverbrauchs beim „Pull-Down“ um 20%. Dank der E-Drive™-Technologie, definiert durch weniger bewegliche Teile und Verbindungen, erreichen die Aggregate der Pulsor Baureihe einen besonders hohen Grad an Zuverlässigkeit. Optimale Verfügbarkeit in Verbindung mit längeren Wartungszyklen und geringerem Kraftstoffverbrauch beim „Pull-Down“ sorgen für geringe Betriebskosten.
Garantierte Nachhaltigkeit
Um 75% verbesserte Dichtigkeit. Da das Aggregat deutlich weniger Leitungen und Verbindungsstücke beinhaltet, konnten die CO2-Emissionen infolge von Kältemittellecks vermindert und der Umweltschutz somit verbessert werden.
Einzigartige Technologie
Wegweisende E-Drive™-Technologie. Diese kommt ohne die mechanischen Übertragungselemente riemengetriebener Systeme aus und wandelt die Motorleistung in elektrischen Strom um. Diese einzigartige, patentierte Lösung ist nun erstmals auch für Lieferwagen erhältlich.
Starke Argumente für die Kühlkette bei geringerer Umweltbelastung
Schnelle Abkühlung („Pull-Down“), Weiter Temperaturbereich, Konstante Kälte, und Präzise Temperaturkontrolle. Pulsor Aggregate perfekt geeignet für Kunden, die in Stadtzentren tätig sind, häufig die Tür öffnen müssen und empfindliche Produkte, auch mit Mehrkammertechnik, ausliefern.