Ein Citimax-Aggregat für jeden Zweck
Eine umfassende, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produktreihe

Citimax bietet eine komplette Produktreihe von Kühlaggregaten, die für leichte Nutzfahrzeuge geeignet sind. Die Spezifikationen der Citimax 280, 350 und 400 Aggregate erlauben es Ihnen, das beste Gerät für die Größe Ihres Fahrzeugs, die Umgebungstemperatur und die Art der Güter auszuwählen.

Sie benötigen während des Transports eine beständige Umgebung mit einer kontrollierten Temperatur und die Möglichkeit, die Kühlkette intakt zu halten. Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität (bis zu 58 m3) und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern.
Für alle Einsatzbereiche von Frisch- bis Tiefkühlprodukten
20 % schnellere Abkühlzeit
Ihre Temperatur Set Points bleiben bei +/- 1° C.
Noch mehr Leistung und Sicherheit für den reinen Straßenbetrieb
Kälteleistung
| Leistung bei Diesel 2400rpm 0°C (W) | 2700 |
| Leistung bei Diesel 2400rpm -20°C (W) | 1525 |
Heizleistung
| 18°C/-18°C (W) | 2800 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Kompressor
| Modell | Carrier 150 |
| Hubraum | 147 cm3 |
| Anzahl Zylinder | 6 |
Kältemittel
| Typ | R-452A |
| Menge | 1.15 kg |
Kühleinheit
| Abmessungen Kondensator (W x H x D) | 769 x 206 x 550 mm |
| Abmessungen Verdampfer (W x H x D) | 857 x 170 x 608 mm |
Kälteleistung
| Leistung bei Diesel 2400rpm 0°C (W) | 3290 |
| Leistung bei Diesel 2400rpm -20°C (W) | 1760 |
Heizleistung
| 18°C/-18°C (W) | 3100 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Kompressor
| Modell | Carrier 150 |
| Hubraum | 147 cm3 |
| Anzahl Zylinder | 6 |
Kältemittel
| Typ | R-452A |
| Menge | 1.15 kg |
Kühleinheit
| Abmessungen Kondensator (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Abmessungen Verdampfer (W x H x D) | 857 x 170 x 608 mm |
Kälteleistung
| Leistung bei Diesel 2400rpm 0°C (W) | 4080 |
| Leistung bei Diesel 2400rpm -20°C (W) | 2070 |
Heizleistung
| 18°C/-18°C (W) | 3550 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2000 |
Kompressor
| Modell | Carrier 160 |
| Hubraum | 161 cm3 |
| Anzahl Zylinder | 6 |
Kältemittel
| Typ | R-452A |
| Menge | 1.15 kg |
Kühleinheit
| Abmessungen Kondensator (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Abmessungen Verdampfer (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |