Mehr denn je ist die heutige Citimax D-Serie nicht nur eine leistungsstärkere und zuverlässigere Einheit, sondern bietet den Kunden auch Vorteile in der Nutzung – schneller, leichter, intelligenter und effizienter.
 
                            Citimax D-Serie LKW-Kühlaggregate
Schneller, leichter, intelligenter und effizienter
Die Citimax D-Serie ist die neue Generation von LKW-Kühlaggregaten mit jahrzehntelanger Erfahrung von Carrier in Forschung und Entwicklung.
Wichtigste Merkmale der Citimax-Serie D
Sehen Sie sich die Citimax D-Serie-Produktreihe
Citimax D5
 
SPEZIFIKATIONEN
Kälteleistung (W)
| 0°C/+30°C | 5300 | 
| -20°C/+30°C | 2700 | 
Heizleistung (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4400 | 
Luftstrom (m3/hr)
| 2200 | 
Abmessungen Kondensator (mm)
| WxHxD | 1314 x 304 x 389 | 
Abmessungen Verdampfer (mm)
| WxHxD | 1106 x 238 x 603 | 
Gewicht (kg)
| 59 kg | 
Kältemittel
| R404A | 2.0 kg | 
Stromspannung (V)
| 12/24 | 
Stromstärke (A)
| 30/18 | 
Kompressormodell
| Carrier 160 | 
Citimax D6
 
SPEZIFIKATIONEN
Kälteleistung (W)
| 0°C/+30°C | 6000 | 
| -20°C/+30°C | 3100 | 
Heizleistung (W)
| +18°C/-18°C (W) | 4600 | 
Luftstrom (m3/hr)
| 2200 | 
Abmessungen Kondensator (mm)
| WxHxD | 1314 x 304 x 389 | 
Abmessungen Verdampfer (mm)
| WxHxD | 1106 x 238 x 603 | 
Gewicht (kg)
| 62 kg | 
Kältemittel
| R404A | 2.2 kg | 
Spannung (V)
| 12/24 | 
Stromstärke (A)
| 34/19 | 
Kompressormodell
| Carrier 160 | 
Citimax D7
 
SPEZIFIKATIONEN
Kälteleistung (W)
| 0°C/+30°C | 7100 | 
| -20°C/+30°C | 3700 | 
Heizleistung (W)
| +18°C/-18°C (W) | 5600 | 
Luftstrom (m3/hr)
| 2500 | 
Abmessungen Kondensator (mm)
| WxHxD | 1479 x 312 x 389 | 
Abmessungen Verdampfer (mm)
| WxHxD | 1304 x 217 x 698 | 
Gewicht (kg)
| 69 kg | 
Kältemittel
| R404A | 2.5 kg | 
Spannung (V)
| 12/24 | 
Stromstärke (A)
| 50/30 | 
Kompressormodell
| Carrier 210 | 
Broschüren