Citimax 350
Ein Citimax-Aggregat für jeden Zweck
Ihre temperaturempfindlichen Produkte müssen in einem einwandfreien Zustand geliefert werden. Sie benötigen während des Transports eine beständige Umgebung mit einer kontrollierten Temperatur und die Möglichkeit, die Kühlkette intakt zu halten.
Vorteile:
- Vielseitig einsetzbar
- Temperaturgenauigkeit
- Noch mehr Leistung und Sicherheit für den reinen Straßenbetrieb
Ihre Kühlkette ist ständig unter Kontrolle
Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern. Die Spezifikationen der Citimax 280, 350, 400, 500 und 700 Aggregate erlauben es Ihnen, das beste Gerät für die Größe Ihres Fahrzeugs, die Umgebungstemperatur und die Art der Güter auszuwählen.
VORTEILE
- Vielseitig Einsetzbar: Für alle Einsatzbereiche von Frisch- bis Tiefkühlprodukten
- Temperaturgenauigkeit
- Citimax 280, 350, 400, 500 und 700: Noch mehr Leistung und Sicherheit für den reinen Straßenbetrieb. Eine Auswahl an Modellen, die die Umgebungstemperatur berücksichtigt: Standard, hohe und niedrige Umgebungstemperatur.
- Verbessertes Strukturdesign für einfache Schlauchverbindung.
Kälteleistung
| Leistung bei Diesel 2400rpm 0°C (W) | 3485 |
| Leistung bei Diesel 2400rpm -20°C (W) | 1875 |
Heizleistung
| 18°C/-18°C (W) | "3 100 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Kompressor
| Modell | Carrier 210 |
| Hubraum | 215 cm3 |
| Anzahl Zylinder | 6 |
Kältemittel
| Typ | R-404A |
| Menge | 4.0 kg |
Kühleinheit
| Abmessungen Kondensator (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Abmessungen Verdampfer (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |
Ihre Kühlkette ist ständig unter Kontrolle
Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern. Die Spezifikationen der Citimax 280, 350, 400, 500 und 700 Aggregate erlauben es Ihnen, das beste Gerät für die Größe Ihres Fahrzeugs, die Umgebungstemperatur und die Art der Güter auszuwählen.
VORTEILE
- Vielseitig Einsetzbar: Für alle Einsatzbereiche von Frisch- bis Tiefkühlprodukten
- Temperaturgenauigkeit
- Citimax 280, 350, 400, 500 und 700: Noch mehr Leistung und Sicherheit für den reinen Straßenbetrieb. Eine Auswahl an Modellen, die die Umgebungstemperatur berücksichtigt: Standard, hohe und niedrige Umgebungstemperatur.
- Verbessertes Strukturdesign für einfache Schlauchverbindung.
Kälteleistung
| Leistung bei Diesel 2400rpm 0°C (W) | 3485 |
| Leistung bei Diesel 2400rpm -20°C (W) | 1875 |
Heizleistung
| 18°C/-18°C (W) | "3 100 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1150 |
Kompressor
| Modell | Carrier 210 |
| Hubraum | 215 cm3 |
| Anzahl Zylinder | 6 |
Kältemittel
| Typ | R-404A |
| Menge | 4.0 kg |
Kühleinheit
| Abmessungen Kondensator (W x H x D) | 870 x 214 x 550 mm |
| Abmessungen Verdampfer (W x H x D) | 1100 x 193 x 614 mm |