Neos LKW-Kühlaggregate
Von der Lichtmaschine angetriebene Kühlaggregate mit unterschiedlichen Installationsmöglichkeiten für kleine Lieferfahrzeuge.
Von der Lichtmaschine angetrieben, bietet Neos konstantes Kühlen und Heizen für Fahrzeuge mit einem Volumen bis zu 6 m3. Die Wahl zwischen den 2 verschiedenen Installationsmöglichkeiten, Slim und Split, erhöht die Flexibilität. Eine gute Wahl für Kunden, die Wert auf Ladungssicherheit, Zuverlässigkeit und Fahrerkomfort legen.
Wichtige Funktionen und Vorteile von Neos
Praktisches Konzept
Neos kann im Rahmen zweier verschiedener Installationskonzepte in das Fahrzeug integriert oder, je nach Fahrzeugisolierung und Bedarf, extern angebracht werden (integriert, Montage an der Stirnwand, in einer Dachaussparung oder plan auf dem Dach). Die Fahrzeugklimaanlage bleibt unbeeinträchtigt, so dass sowohl die Ladung als auch der Fahrer von der Klimatisierung profi tieren können.
Aufrechterhalten der Kühlkette
Mit 1160 W bei 0°C garantiert Neos ausgezeichneten Ladungsschutz.
Vorrang für Sicherheit und Umweltschutz
- Fahrerschutz: Egal in welcher Version Neos installiert ist, die Sicherheitseinrichtungen und Verstärkungen des Fahrzeugs werden nicht beeinträchtigt.
- Umweltschutz: Neos enthält das chlorfreie Kältemittel R134a, das keinerlei Ozon freisetzt.
- Effi ziente Lösung: Neos wird über die Lichtmaschine angetrieben anstatt eines an den Fahrzeugmotor angeschlossenen Kompressors. Dies führt zu einer Reduzierung der notwendigen Schläuche und Armaturen sowie der Kältemittelmenge und somit zu einem geringeren Risiko von Undichtigkeiten.
Split-Montage für mehr Laderaum
Beim konventionelleren Split-Konzept wird die Kondensatoreinheit außen an der Stirnwand oder auf dem Dach angebracht. Diese Option, die für sämtliche Fahrzeugtypen geeignet ist, sorgt für einen größeren Laderaum.
Integrierte Effizienz
Das optisch ansprechende Slim-Konzept weist das Platzsparendste Profi l auf dem Markt auf, ohne Barriere, die z.B. in Parkhäusern Probleme bereiten kann. Die verbesserte Aerodynamik spart Kraftstoff. Zudem ist die Geräuschentwicklung sehr gering und somit sehr komfortable für den Fahrer.
Vor der Installation einer Neos-Einheit muss beim OEM unbedingt überprüft werden, ob die verfügbare Leistung im 12-V-Netz des Fahrzeugs – bei allen aktiven Hauptverbrauchern – ausreicht, um den Stromverbrauch des gewünschten Neos-Modells zu decken.
 
                                    Neos HE - Vertrauen in elektrische Lösungen für die letzte Meile
Die Verbindung von Flexibilität und Elektrizität für die Belieferung in der Stadt
Ganz im Einklang mit der Zeit erweitert sich das Sortiment der Neos- Kühlaggregate: Es passt sich mit der Neos HE - High Efficiency den heutigen Herausforderungen der Belieferung in der Stadt an, indem es elektrisch betriebene Lösungen für Fahrzeuge bis zu 12 m3 bietet.
Wichtige Vorteile von Neos HE
- Konstante Kühlleistung: 12-Volt-Architektur, die unabhängig vom Betriebszustand des Fahrzeugs 100 % der Kühlleistung gewährleistet.
- Vollelektrische Anlage: Kompatibel mit 12-V-Battery-Packs.
- Verbesserter Stromverbrauch: -24 % Verbrauch (Im Vergleich zum Vorgängermodell Neos).
- Hohe Zuverlässigkeit: Elektrischer Antrieb für weniger Leckagequellen (Im Vergleich zu herkömmlichen LCV-Technologien).
- Hohe Vielseitigkeit: Gerät geeignet für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV), Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV) und Verbrennungsmotoren (ICE - Diesel-, Gas- oder Benzinmotoren).
- Ökologisch nachhaltig: Verwendung der Kältemittel R134A und R452A mit niedrigem Treibhauspotenzial.
Sehen Sie sich die Neos-Produktreihe
Neos 100
 
 Spezifikationen
Kälteleistung 
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Kapazität bei laufendem Motor 0 °C (W) | 1 210 | 
| Kapazität bei laufendem Motor -20 °C (W) | 470 | 
| Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) | 1 190 | 
| Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) | 470 | 
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 570 | 
Gewicht
| - | 63 kg | 
Kompressor
| Modell | SD5H09 | 
| Hubraum | 87 cm3 | 
| Anzahl Zylinder | 5 | 
Elektrischer Standby-Motor
| Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz 240/1/60 Hz | 
| Nennleistung | 1 420 W | 
Kältemittel
| Typ | R-134A | 
| Menge | 0,9 kg | 
Schalldruck
| Hohe Drehzahl | 53,4 dBA | 
Aggregat
| Abmessungen (T x B x H) | 822 x 904 x 223 mm | 
Schematische Darstellungen
 
                    Neos 100 S
 
 Spezifikationen
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Protokoll bei 30- °C Umgebungstemperatur)
| Kapazität bei laufendem Motor 0°C (W) | 1 160 | 
| Kapazität bei laufendem Motor -20°C (W) | 450 | 
| Kapazität bei Anschluss an das Stromnetz 0°C (W) | 1 190 | 
| Kapazität bei Anschluss an das Stromnetz -20°C (W) | 450 | 
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 700 | 
Gewicht
| Kondensator | 48 kg | 
| Verdampfer (MNS600) | 15 | 
Kompressor
| Modell | SD5H09 | 
| Hubraum | 87 cm3 | 
| Anzahl Zylinder | 5 | 
Elektrischer Standby-Motor
| Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz 240/1/60 Hz | 
| Nennleistung | 1 420 W | 
Kältemittel
| Typ | R-134A | 
| Menge | 1 kg | 
Schalldruck
| Hohe Motordrehzahl | 57dBA | 
Aggregat
| Abmessungen (T x B x H) | 480 x 864 x 232mm | 
Schematische Darstellungen
 
                    Neos HE 100 S
 
 Spezifikationen
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Kapazität bei laufendem Motor 0°C (W) | 1 210 | 
| Kapazität bei laufendem Motor -20°C (W) | 470 | 
| Kapazität bei elektrischem Standby 0°C (W) | 1 190 | 
| Kapazität bei elektrischem Standby -20°C (W) | 470 | 
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 570 | 
Gewicht
| - | 63 kg | 
Kompressor
| Modell | SD5H09 | 
| Hubraum | 87 cm3 | 
| Anzahl Zylinder | 5 | 
Elektrischer Standby-Motor
| Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz 240/1/60 Hz | 
| Nennleistung | 1 420 W | 
Kältemittel
| Typ | R-134A | 
| Menge | 0,9 kg | 
Schalldruck
| Hohe Drehzahl | 53,4 dBA | 
Aggregat
| Abmessungen (T x B x H) | 822 x 904 x 223 mm | 
Schematische Darstellungen
 
                    Neos HE 200 S
 
 Spezifikationen
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)
| Kapazität bei laufendem Motor 0°C (W) | 1520 | 
| Kapazität bei laufendem Motor -20/-30°C (W) | 550 | 
| Kapazität bei elektrischem Standby 0°C (W) | 1560 | 
| Kapazität bei elektrischem Standby -20/-30°C (W) | 570 | 
Heizleistung
| +18°C/-18°C (W) | 800 | 
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1125 | 
Verbrauch
| auf 12V 0°C/30°C (A) | 86 | 
| auf 12V -20°C/30°C (A) | 66 | 
Kältemittel
| Typ | R-452A | 
| Menge | 1,5 kg | 
Gewicht
| Gesamtgewicht (kg) | 75 |