Carrier Transicold erweitert die Supra HE-Reihe um zwei neue Multi-Temperatur-Geräte
RUEIL-MALMAISON, France -
Mit der Einführung der Supra HE 11 Multi-Temperature (MT) und der HE 13 MT erweitert Carrier Transicold seine Produktlinie der Supra High Efficiency (HE) LKW-Kühlgeräte. Diese beiden leistungsstarken, kompakten und kraftstoffsparenden Systeme sind für die Kompatibilität mit einer der umfangreichsten Baureihen von Verdampfern auf dem Markt ausgelegt. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.
Die in Standard- und Silent-Versionen erhältlichen Supra HE 11 MT und HE 13 MT sind für eine breite Palette von Kühltransportanforderungen konzipiert und unterstützen verschiedene Konfigurationen, einschließlich Zwei-Kammer-Ausstattung für die Supra HE 11 und der Option einer Ausstattung für zwei oder drei Kammern bei der Supra HE 13 MT. Basierend auf den Abmessungen des Aufbaus und den spezifischen Anwendungsanforderungen bieten die Supra HE 11 MT und HE 13 MT zwei unterschiedliche Niveaus der Kühlleistung, wobei letztere die leistungsstärkste der Reihe ist. Darüber hinaus hat Carrier Transicold die Luftstromkapazität des Verdampfers um bis zu 32 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Supra Verdampfern erhöht, um die Luftzirkulation zu verbessern und gleichmäßige Temperaturen im gesamten Fahrzeuginnenraum zu gewährleisten.
Die Supra HE MT bietet eine verbesserte Leistung mit höherer Kühlleistung und geringerem Kraftstoffverbrauch. Das System wurde unter extremen Bedingungen getestet von minus 30 Grad Celsius bis 55 Grad Celsius und bietet einen zuverlässigen Betrieb in jeder Umgebung.
Sein modernes, leichtes und kompaktes Design ermöglicht den nahtlosen Einbau in eine Vielzahl von Fahrzeugtypen, wobei die Kabine für eine einfache Wartung und Zugänglichkeit gekippt werden kann.
"Carrier Transicold setzt mit den Kühlaggregaten Supra HE 11 MT und HE 13 MT neue Effizienzstandards im Multi-Temperatur-Kühltransport", sagt Jean-Michel Vadecard, Product Director Truck Trailer International, Carrier Transicold. "Diese Lösungen bieten eine optimierte Kühlleistung, einen reduzierten Kraftstoffverbrauch, ein kompaktes Design und verbesserte Luftstromeigenschaften, um alle auf dem Markt befindlichen Motorwagen-Konfigurationen abzudecken."
Jedes Gerät der Supra HE-Serie ist mit Telematik-Hardware ausgestattet und mit der digitalen Plattform Lynx Fleet von Carrier Transicold kompatibel.
Weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Carrier Transicold finden Sie unter Carrier Transicold .
Über Carrier
Carrier Transicold verbessert den Transport und die Verschiffung von temperaturgeführten Gütern mit einem umfassenden Angebot an Ausrüstung und Dienstleistungen für den Kühltransport und die Transparenz der Kühlkette. Seit mehr als 50 Jahren ist Carrier Transicold führend in der Branche und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Container-Kühlsysteme und -Generatoren, Direktantriebs- und Diesel-LKW-Einheiten sowie Kühlsysteme für Anhänger. Carrier Transicold ist Teil der Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, der sich der Entwicklung von Innovationen verschrieben hat, die Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit ins Leben bringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de . Folgen Sie Carrier Refrigeration auf X: @SmartColdChain und auf LinkedIn unter Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration .