Skip to main content

Danaos® Easy Opening

Enkel att rengöra och fylla på med innovativ glasöverbyggnad

Kundfördelar

  • Glasöverbyggnaden är enkel att rengöra
  • Går snabbt att fylla på med livsmedelsvaror
  • Ergonomisk utformning för enkel användning
  • Tilltalande och modern platt design
  • Version med fjärrstyrning och plug-in
  • Högkvalitativa material som är lätta att rengöra
  • SYSTEM:

    Plug-in;
    Fjärrstyrning

  • TEMP. OMRÅDE:

    0/2, +2/+4,
    +4/+6 °C


  • KÖLDMEDIUM:

    R744 (CO2), köldbärare,

    R134, R404A

  • ENERGIMÄRKNING:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
De angivna temperaturområdena gäller övergripande för kyl- och frysdiskarna. Se den tekniska manualen för det rätta temperaturområdet för respektive version.

Nyckelfunktionen Danaos® Easy Opening är en ny öppningslösning för glasrutor från Carrier. Glasöverbyggnaden kan öppnas från framsidan med en tryck-och-öppna-mekanism som underlättar rengöring och påfyllning.

Produktfunktioner

  • Den främre glasrutan öppnas åt sidan med en tryck-och-öppna-mekanism
  • Topphylla i glas som öppnas uppåt
  • Fläktunderstödd luftcirkulation
  • Horisontell eller lutad displaydisk
  • Förångare som skyddas med katafores
  • Versioner med fjärrstyrning och plug-in
  • Ny bakvägg och nytt bakväggsglas (kan inte kombineras med Danaos av standardtyp)

Tillval och tillbehör

  • LED-belysning
  • Produktavdelare
  • Prismärkningslist
  • Skärbräda, knivfodral, våg-/skärhylla
  • Kyldisk med piedestaler
  • Elektrisk avfrostare
  • Terminalplint för tredjepartskontrollant
  • Finns i olika RAL-färger
  • Alternativ för yttre beklädnad i trä eller liknande material

Mått (mm)

  • Tre displaydiskar: 750, 850, 900
  • Två bashöjder: 600, 700
  • Fyra längder: 1250, 1875, 2500, 3750
Moduler
Danaos Easy Opening
125
188
250
375
Total exponeringsyta (m2)
Danaos EO 85H
1.06
1.59
2.13
3.19
Danaos EO 90H
1.13
1.69
2.25
3.38
Temperaturområde* (°C)
0/+2     +2/+4     +4/+6
* De angivna temperaturområdena gäller övergripande för kyl- och frysdiskarna. Se den tekniska manualen för det rätta temperaturområdet för respektive version.

Nyckelfunktionen Danaos® Easy Opening är en ny öppningslösning för glasrutor från Carrier. Glasöverbyggnaden kan öppnas från framsidan med en tryck-och-öppna-mekanism som underlättar rengöring och påfyllning.

Produktfunktioner

  • Den främre glasrutan öppnas åt sidan med en tryck-och-öppna-mekanism
  • Topphylla i glas som öppnas uppåt
  • Fläktunderstödd luftcirkulation
  • Horisontell eller lutad displaydisk
  • Förångare som skyddas med katafores
  • Versioner med fjärrstyrning och plug-in
  • Ny bakvägg och nytt bakväggsglas (kan inte kombineras med Danaos av standardtyp)

Tillval och tillbehör

  • LED-belysning
  • Produktavdelare
  • Prismärkningslist
  • Skärbräda, knivfodral, våg-/skärhylla
  • Kyldisk med piedestaler
  • Elektrisk avfrostare
  • Terminalplint för tredjepartskontrollant
  • Finns i olika RAL-färger
  • Alternativ för yttre beklädnad i trä eller liknande material

Mått (mm)

  • Tre displaydiskar: 750, 850, 900
  • Två bashöjder: 600, 700
  • Fyra längder: 1250, 1875, 2500, 3750
Moduler
Danaos Easy Opening
125
188
250
375
Total exponeringsyta (m2)
Danaos EO 85H
1.06
1.59
2.13
3.19
Danaos EO 90H
1.13
1.69
2.25
3.38
Temperaturområde* (°C)
0/+2     +2/+4     +4/+6
* De angivna temperaturområdena gäller övergripande för kyl- och frysdiskarna. Se den tekniska manualen för det rätta temperaturområdet för respektive version.
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR
PASSAR BRA MED