HeatCO2OL™ Industrial
HeatCO2OL Industriale : La soluzione naturale per pompe di calore ad alta temperatura e refrigeratori industriali a basso impatto ambientale
I VANTAGGI IN BREVE
- Utilizza refrigerante naturale CO2
- Produzione di acqua calda fino a 90°C
- Alta efficienza/COP
- Fino a 4 livelli di temperatura dell'acqua sulla stessa unità
Soluzione industriale con pompa di calore/chiller a CO2
Pompa di calore a CO2 con tecnologia ad eiettore Carrier integrata per applicazioni di riscaldamento ad alta temperatura e basso impatto ambientale
La nostra nuova gamma di pompe di calore industriali a CO2 offre una soluzione naturale per un’ampia gamma di applicazioni, compatta, modulare, sicura e facile da installare e manutenere.
Numero di compressori:
- 3-8 (TM)
Dimensioni
- Taglia S : L 1000 x P 5000 / 5900 x H 2200 mm
- Taglia M : L 1200 x P 7500 x H 2200 mm
- Taglia L : L 2100 x P 6500/7400/8400/9300 x H 2200 mm
Capacità di riscaldamento
- Da 400 a 2200 kW
Capacità di raffreddamento
- Fino a 1500 kW (TM)
Caratteristiche Principali
- Utilizza refrigerante naturale CO2
- Non influenzato dal regolamento UE sui gas fluorurati
- Produzione di acqua calda fino a 90°C
- Compatibile con bassa temperatura di ingresso dell'acqua e sollevamento ad alta temperatura
- Fonte di calore da 20°C a -40°C
- Contemporaneamente 3 diversi livelli di temperatura sul lato riscaldamento e un livello sul lato raffreddamento
- Compressori semiermetici, Compressore inverter N°1 (opzionale per N°2)
- Molteplici configurazioni e opzioni di compressori/scambiatori di calore per soddisfare al meglio le vostre esigenze
- PLC integrato, ampio HMI touch screen, collegabile per monitoraggio remoto, manutenzione preventiva e BMS
- Impronta ottimizzata
- Numerose opzioni disponibili
- Insonorizzazione
- Misurazione dell'energia
- Controllo intelligente per più unità in parallelo
- E molti altri
Soluzione industriale con pompa di calore/chiller a CO2
Pompa di calore a CO2 con tecnologia ad eiettore Carrier integrata per applicazioni di riscaldamento ad alta temperatura e basso impatto ambientale
La nostra nuova gamma di pompe di calore industriali a CO2 offre una soluzione naturale per un’ampia gamma di applicazioni, compatta, modulare, sicura e facile da installare e manutenere.
Numero di compressori:
- 3-8 (TM)
Dimensioni
- Taglia S : L 1000 x P 5000 / 5900 x H 2200 mm
- Taglia M : L 1200 x P 7500 x H 2200 mm
- Taglia L : L 2100 x P 6500/7400/8400/9300 x H 2200 mm
Capacità di riscaldamento
- Da 400 a 2200 kW
Capacità di raffreddamento
- Fino a 1500 kW (TM)
Caratteristiche Principali
- Utilizza refrigerante naturale CO2
- Non influenzato dal regolamento UE sui gas fluorurati
- Produzione di acqua calda fino a 90°C
- Compatibile con bassa temperatura di ingresso dell'acqua e sollevamento ad alta temperatura
- Fonte di calore da 20°C a -40°C
- Contemporaneamente 3 diversi livelli di temperatura sul lato riscaldamento e un livello sul lato raffreddamento
- Compressori semiermetici, Compressore inverter N°1 (opzionale per N°2)
- Molteplici configurazioni e opzioni di compressori/scambiatori di calore per soddisfare al meglio le vostre esigenze
- PLC integrato, ampio HMI touch screen, collegabile per monitoraggio remoto, manutenzione preventiva e BMS
- Impronta ottimizzata
- Numerose opzioni disponibili
- Insonorizzazione
- Misurazione dell'energia
- Controllo intelligente per più unità in parallelo
- E molti altri