Skip to main content

Optimer® Low Front

Multipiano Plug-in refrigerati con area di esposizione massimizzata

I VANTAGGI IN BREVE

Superficie di presentazione dei prodotti ancor più estesa

  • Parte anteriore bassa
  • Pareti terminali panoramiche
  • Combinabile per un'installazione ininterrotta

Maggiore efficienza energetica

  • Illuminazione interna a LED
  • Ventilatori CE
  • Versioni chiuse

Manutenzione semplificata

  • Unità di condensazione scorrevole
  • SISTEMA:

    Plug-in;
    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -1/1°C, 0/2°C

  • REFRIGERANTE:

    R290, R404A

  • ETICHETTATURA ENERGETICA:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.

Quando occorre concentrarsi sull'uso efficiente dello spazio, scegli la superficie espositiva di Optimer L.

Che si tratti di un ipermercato o di un minimarket, bisogna proporre ai clienti un design aziendale standard. Con la parte anteriore bassa di Optimer, Carrier offre la soluzione migliore per ottimizzare il limitato spazio disponibile nei piccoli negozi e migliorare la produttività dello spazio, pur mantenendo la l'immagine aziendale del punto vendita. La gamma di espositori Optimer con parte anteriore bassa è una soluzione eccellente per i negozi che richiedono differenti intervalli di temperatura per i vari alimenti (verdure, prodotti lattiero-caseari, bevande), basso consumo energetico, versioni combinabili e un'ampia superficie espositiva. La disponibilità di vari elementi in opzione consente di adattare lo spazio di vendita alle tue esigenze.

Caratteristiche standard

  • Plug-in refrigerato multideck con pareti terminali panoramiche per la visualizzazione di bevande, frutta e verdura, formaggi confezionati, prodotti lattiero-caseari, pasticceria, gastronomia, carne e pollo confezionati
  • Pannelli in acciaio zincato interni ed esterni con finitura a polvere bianca resistente
  • Una fila di illuminazione nella parte superiore
  • Serranda notturna manuale
  • Controllo elettronico con display temperatura di conservazione
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Refrigerante ecosostenibile R290
  • Piedini livellatori regolabili

Accessori

  • Illuminazione a LED
  • Griglie / cestini
  • Divisori
  • Porte
  • Ventole elettroniche ad alta efficienza energetica
  • Soluzione multiplex

Dimensioni (mm)

1 altezza (2040)
1 profondità (830)
4 larghezze (885, 1250, 1875, 2420)

Quando occorre concentrarsi sull'uso efficiente dello spazio, scegli la superficie espositiva di Optimer L.

Che si tratti di un ipermercato o di un minimarket, bisogna proporre ai clienti un design aziendale standard. Con la parte anteriore bassa di Optimer, Carrier offre la soluzione migliore per ottimizzare il limitato spazio disponibile nei piccoli negozi e migliorare la produttività dello spazio, pur mantenendo la l'immagine aziendale del punto vendita. La gamma di espositori Optimer con parte anteriore bassa è una soluzione eccellente per i negozi che richiedono differenti intervalli di temperatura per i vari alimenti (verdure, prodotti lattiero-caseari, bevande), basso consumo energetico, versioni combinabili e un'ampia superficie espositiva. La disponibilità di vari elementi in opzione consente di adattare lo spazio di vendita alle tue esigenze.

Caratteristiche standard

  • Plug-in refrigerato multideck con pareti terminali panoramiche per la visualizzazione di bevande, frutta e verdura, formaggi confezionati, prodotti lattiero-caseari, pasticceria, gastronomia, carne e pollo confezionati
  • Pannelli in acciaio zincato interni ed esterni con finitura a polvere bianca resistente
  • Una fila di illuminazione nella parte superiore
  • Serranda notturna manuale
  • Controllo elettronico con display temperatura di conservazione
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Refrigerante ecosostenibile R290
  • Piedini livellatori regolabili

Accessori

  • Illuminazione a LED
  • Griglie / cestini
  • Divisori
  • Porte
  • Ventole elettroniche ad alta efficienza energetica
  • Soluzione multiplex

Dimensioni (mm)

1 altezza (2040)
1 profondità (830)
4 larghezze (885, 1250, 1875, 2420)
POTREBBE ANCHE PIACERTI