E6 Morea®
Elegante banco semi verticale per un merchandising elegante
I VANTAGGI IN BREVE
Accattivante presentazione della merce
- Banco di bassa altezza per la visualizzazione completa delle merci e del negozio
- Interno completamente aperto con ripiani gradini
- Attraente soluzione a Gondola
Basso consumo energetico
- Ottimizzazione del flusso d’aria
- Ventilatori elettronici ad alta efficienza
- Illuminazione a LED
- Alta temperature d’evaporazione
-
SISTEMA:
Remote
-
INTERVALLO DI TEMPERATURA:
-1/1°C,0/2°C,
2/4°C
-
REFRIGERANTE:
R744 (CO2),
R134a, R404A
-
ETICHETTATURA ENERGETICA:
Nel presentare il prodotto al centro del vostro supermercato, vale la pena posizionare un banco che lascia un impronta.
Premiante e conveniente per la presentazione dei prodotti con il nuovo Morea , attrae e affascina i clienti, pur mantenendo perfetta visibilità su tutto il supermercato.
Caratteristiche standard
- Bassa altezza del banco semi verticale con evaporatore nella vasca
- Ampia superficie espositiva con ripiani a gradini
- Altezza ergonomica
- Ampia varietà di colori per l’illuminazione (LED o neon)
- 25 mm passo cremagliera
- Ampia gamma di colori interni ed esterni
- Ventilatori elettronici ad alta efficienza
- Illuminazione a LED
- Classe climatica M1 (secondo EN 23953)
Accessori
- Tende notte per un basso consumo energetico
- Batticarrello rinforzato
- Grande flessibilià e varietà di accessori
- Evaporatore a CO2
Dimensioni (mm)
- Altezza 1420
- Altezza frontale (395)
- Fino a 6 lunghezze modulari (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
- 2 profondità (855, 1055)
*Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità
Nel presentare il prodotto al centro del vostro supermercato, vale la pena posizionare un banco che lascia un impronta.
Premiante e conveniente per la presentazione dei prodotti con il nuovo Morea , attrae e affascina i clienti, pur mantenendo perfetta visibilità su tutto il supermercato.
Caratteristiche standard
- Bassa altezza del banco semi verticale con evaporatore nella vasca
- Ampia superficie espositiva con ripiani a gradini
- Altezza ergonomica
- Ampia varietà di colori per l’illuminazione (LED o neon)
- 25 mm passo cremagliera
- Ampia gamma di colori interni ed esterni
- Ventilatori elettronici ad alta efficienza
- Illuminazione a LED
- Classe climatica M1 (secondo EN 23953)
Accessori
- Tende notte per un basso consumo energetico
- Batticarrello rinforzato
- Grande flessibilià e varietà di accessori
- Evaporatore a CO2
Dimensioni (mm)
- Altezza 1420
- Altezza frontale (395)
- Fino a 6 lunghezze modulari (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
- 2 profondità (855, 1055)
*Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità
POTREBBE ANCHE PIACERTI