E6 Mirado®
Banco semi verticale per un merchandising attraente
I VANTAGGI IN BREVE
Accattivante presentazione della merce
- Banco di bassa altezza per la visualizzazione completa delle merci e del negozio
- Interno completamente aperto con ripiani gradini
- Attraente soluzione a Gondola
Basso consumo energetico
- Ottimizzazione del flusso d’aria
- Ventilatori elettronici ad alta efficienza
- Illuminazione a LED
- Alta temperature d’evaporazione
-
SISTEMA:
Remote
-
INTERVALLO DI TEMPERATURA:
-1/1°C, 0/2°C,
2/4°C.
-
REFRIGERANTE:
R744 (CO2),
R134a, R404A
-
ETICHETTATURA ENERGETICA:
Vendita impressionante e impulsiva con il Nuovo Mirado
Grande superficie espositiva , combinata con una visibilità del prodotto perfetto consentirà alla vostra merce di essere al centro dell'attenzione nel vostro negozio.
Caratteristiche standard
- Banco semi vertical con evaporatore nella vasca
- Ampia superficie espositiva con ripiani a gradini
- Altezza ergonimica
- Ampia varietà di colori per l’illuminazione (LED)
- 25mm passo cremagliera
- Ampia gamma di colori interni ed esterni
- Ventilatori elettronici ad alta efficienza
- Classe climatica M1 (secondo EN 23953)
Accessori
- Molteplici soluzioni come testate
- Tende notte per un basso consumo energetico
- Batticarrello rinforzato
- Grande flessibilià e varietà di accessori
- Evaporatore a CO2
Dimensioni (mm)
- 2 altezze (1600, 1655)
- 3 altezze frontale (360, 395, 575)
- 7 lunghezze modulari (1250, 1700, 1880, 2000, 2100, 2500, 3750)*
- 3 profondità (855, 975, 1055)
*Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità
Vendita impressionante e impulsiva con il Nuovo Mirado
Grande superficie espositiva , combinata con una visibilità del prodotto perfetto consentirà alla vostra merce di essere al centro dell'attenzione nel vostro negozio.
Caratteristiche standard
- Banco semi vertical con evaporatore nella vasca
- Ampia superficie espositiva con ripiani a gradini
- Altezza ergonimica
- Ampia varietà di colori per l’illuminazione (LED)
- 25mm passo cremagliera
- Ampia gamma di colori interni ed esterni
- Ventilatori elettronici ad alta efficienza
- Classe climatica M1 (secondo EN 23953)
Accessori
- Molteplici soluzioni come testate
- Tende notte per un basso consumo energetico
- Batticarrello rinforzato
- Grande flessibilià e varietà di accessori
- Evaporatore a CO2
Dimensioni (mm)
- 2 altezze (1600, 1655)
- 3 altezze frontale (360, 395, 575)
- 7 lunghezze modulari (1250, 1700, 1880, 2000, 2100, 2500, 3750)*
- 3 profondità (855, 975, 1055)
*Non tutte le lunghezze sono disponibili per ogni profondità
POTREBBE ANCHE PIACERTI