Skip to main content

Wisalo® GL+

Espositore a parete con coperchi di vetro

I VANTAGGI IN BREVE

Consumo energetico ridotto

  • Coperchi in vetro a spinta o scorrevoli
  • Design a risparmio energetico (ventilatori CE, LED)
  • Carico di raffreddamento ridotto

Sistemazione flessibile delle merci

  • Disponibile con due zone di temperatura
  • Grande area di presentazione dei prodotti

Funzionamento quotidiano migliorato

  • Sistema di sbrinamento D2D
  • Meno cicli di sbrinamento, che si traducono in una maggiore protezione degli alimenti
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    0/2°C, -18/-20°C,

    -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.

Ampia esposizione, vano flessibile che limita il consumo di energia.

Wisalo GL+, il supplemento della serie a isola di Carrier, è la soluzione ottimale per gli espositori a parete. Pannelli in vetro di grandi dimensioni offrono una visione estremamente chiara della varietà di prodotti anche a grande distanza, valorizzando al meglio la merce esposta.

Coperchi di vetro proteggono i prodotti sensibili alla temperatura dalle influenze esterne, riducono l'effetto della radiazione termica e luminosa e riducono il carico di raffreddamento. Ciò si traduce in un minor numero di cicli di sbrinamento e in una maggiore freschezza della merce.

Dimensioni ideali unite alla possibilità di abbinare in più modi i tipi a isola e a parete laterale garantiscono una flessibilità perfetta per il tuo punto vendita.

Caratteristiche standard

  • Altezza ergonomica
  • Pannelli in vetro extra-large per una migliore visibilità
  • Design a risparmio energetico migliorato
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Coperchi in vetro a spinta o scorrevoli
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni

Accessori

  • Illuminazione a LED dei corrimano
  • Allestimenti interni variabili
  • Evaporatore CO2
  • Sistema di sbrinamento D2D
  • Valvole di espansione elettroniche
  • Controller refrigerazione UA 400

Dimensioni (mm)

  • 1 altezza frontale (940)
  • 3 lunghezze (1880, 2500, 3750)
  • 1 profondità (1115)

Ampia esposizione, vano flessibile che limita il consumo di energia.

Wisalo GL+, il supplemento della serie a isola di Carrier, è la soluzione ottimale per gli espositori a parete. Pannelli in vetro di grandi dimensioni offrono una visione estremamente chiara della varietà di prodotti anche a grande distanza, valorizzando al meglio la merce esposta.

Coperchi di vetro proteggono i prodotti sensibili alla temperatura dalle influenze esterne, riducono l'effetto della radiazione termica e luminosa e riducono il carico di raffreddamento. Ciò si traduce in un minor numero di cicli di sbrinamento e in una maggiore freschezza della merce.

Dimensioni ideali unite alla possibilità di abbinare in più modi i tipi a isola e a parete laterale garantiscono una flessibilità perfetta per il tuo punto vendita.

Caratteristiche standard

  • Altezza ergonomica
  • Pannelli in vetro extra-large per una migliore visibilità
  • Design a risparmio energetico migliorato
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Coperchi in vetro a spinta o scorrevoli
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni

Accessori

  • Illuminazione a LED dei corrimano
  • Allestimenti interni variabili
  • Evaporatore CO2
  • Sistema di sbrinamento D2D
  • Valvole di espansione elettroniche
  • Controller refrigerazione UA 400

Dimensioni (mm)

  • 1 altezza frontale (940)
  • 3 lunghezze (1880, 2500, 3750)
  • 1 profondità (1115)
POTREBBE ANCHE PIACERTI