Skip to main content

Ivando® GL+

Isola con coperchi in vetro a due scomparti per prodotti refrigerati/surgelati

I VANTAGGI IN BREVE

Consumo energetico ridotto

  • Coperchi in vetro a spinta o scorrevoli
  • Design a risparmio energetico (ventilatori CE, LED)
  • Carico di raffreddamento ridotto

Sistemazione flessibile delle merci

  • 2 zone di temperatura
  • Grande area di presentazione dei prodotti
  • Sovrastrutture per un'alta produttività dell'ingombro

Funzionamento quotidiano migliorato

  • Sistema di sbrinamento D2D
  • Meno cicli di sbrinamento che si traducono in una maggiore protezione degli alimenti
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    0/2°C, -18/-20°C,

    -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.

Espone in modo efficiente diversi prodotti a temperature variabili, una soluzione flessibile con un’unica isola.

Ivando GL+, con due scomparti refrigerati separati, permette di esporre insieme prodotti normali e prodotti che richiedono basse temperatura in una sola isola. Pannelli in vetro di grandi dimensioni offrono una visione estremamente chiara della varietà di prodotti anche a grande distanza, e l'esposizione della merce viene valorizzata al meglio.

Coperchi di vetro proteggono i prodotti sensibili alla temperatura dalle influenze esterne, riducono l'effetto della radiazione termica e luminosa e riducono il carico di raffreddamento. Ciò si traduce in un minor numero di cicli di sbrinamento, che aiutano anche a proteggere la merce.

Dimensioni ideali e possibilità di combinare in più modi i tipi a isola e a parete laterale garantiscono una flessibilità ideale per il tuo punto vendita.

Caratteristiche standard

  • Due scomparti di esposizione separati
  • Altezza ergonomica
  • Pannelli in vetro extra-large per una migliore visibilità
  • Design a risparmio energetico migliorato
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Coperchi in vetro a spinta o scorrevoli
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni

Accessori

  • Sovrastrutture per un'alta produttività dell'ingombro
  • Illuminazione a LED dei corrimano
  • Allestimenti interni variabili
  • Evaporatore CO2
  • Sistema di sbrinamento D2D
  • Valvole di espansione elettroniche
  • Controller refrigerazione UA 400

Dimensioni (mm)

  • 1 altezza frontale (940)
  • 3 lunghezze (1880, 2500, 3750)
  • 1 profondità (2230)
  • Coperchi in vetro a spinta o scorrevoli

Espone in modo efficiente diversi prodotti a temperature variabili, una soluzione flessibile con un’unica isola.

Ivando GL+, con due scomparti refrigerati separati, permette di esporre insieme prodotti normali e prodotti che richiedono basse temperatura in una sola isola. Pannelli in vetro di grandi dimensioni offrono una visione estremamente chiara della varietà di prodotti anche a grande distanza, e l'esposizione della merce viene valorizzata al meglio.

Coperchi di vetro proteggono i prodotti sensibili alla temperatura dalle influenze esterne, riducono l'effetto della radiazione termica e luminosa e riducono il carico di raffreddamento. Ciò si traduce in un minor numero di cicli di sbrinamento, che aiutano anche a proteggere la merce.

Dimensioni ideali e possibilità di combinare in più modi i tipi a isola e a parete laterale garantiscono una flessibilità ideale per il tuo punto vendita.

Caratteristiche standard

  • Due scomparti di esposizione separati
  • Altezza ergonomica
  • Pannelli in vetro extra-large per una migliore visibilità
  • Design a risparmio energetico migliorato
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Coperchi in vetro a spinta o scorrevoli
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni

Accessori

  • Sovrastrutture per un'alta produttività dell'ingombro
  • Illuminazione a LED dei corrimano
  • Allestimenti interni variabili
  • Evaporatore CO2
  • Sistema di sbrinamento D2D
  • Valvole di espansione elettroniche
  • Controller refrigerazione UA 400

Dimensioni (mm)

  • 1 altezza frontale (940)
  • 3 lunghezze (1880, 2500, 3750)
  • 1 profondità (2230)
  • Coperchi in vetro a spinta o scorrevoli
POTREBBE ANCHE PIACERTI