Skip to main content

E6 Mirado® GS

Banco semi verticale con un avanzato design per il risparmio energetico

I VANTAGGI IN BREVE

Maggiore protezione dei prodotti con una riduzione dei costi energetici

  • Porte scorrevoli isolate
  • Design per il risparmio energetico (ventilatori elettronici, LED)
  • Ridotto consumo energetico
  • Ridotti cicli di sbrinamento

Maggiore protezione dei prodotti con una riduzione dei costi energetici

  • Banco basso per una complete visibilità del supermercato
  • Allestimento a Gondola con testate
  • Porte trasparenti
  • Fino a 4 file di ripiani per una maggiore produttività dello spazio
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -1/1°C,

    0/2°C,

    2/4°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.

Scegli una soluzione concentrata sia sul merchandising e la riduzione dei costi energetici.

Le discrete porte scorrevoli e trasparenti del nuovo Mirado GD migliorano il comfort dei clienti, riduce i costi operativi e contribuisce ad aumentare le vendite.

Caratteristiche standard

  • Banco semi verticale
  • Con evaporatore nella vasca (Mirado 64/84-GD) o nella schiena (Mirado 63-GS)
  • Altezza ergonomica
  • Progettato per un avanzato risparmio energetico
  • Ventilatori elettronici ad alta efficienza
  • Insulated sliding all-glass doors
  • Ampia gamma di colori per illuminazione a LED
  • 25mm passo cremagliera
  • Ampia gamma di colori interni ed esterni
  • Classe climatica M1 (secondo EN 23953)

Accessori

  • Ampia gamma di accessori
  • Porte completamente vetrate
  • Batticarrello rinforzato
  • Evaporatore CO2

Dimensioni (mm)

  • Altezza (1600)
  • 3 Altezza frontale (295, 395, 575)
  • 7 Lunghezze (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)
  • 3 Profondità (855, 955, 1055)

Scegli una soluzione concentrata sia sul merchandising e la riduzione dei costi energetici.

Le discrete porte scorrevoli e trasparenti del nuovo Mirado GD migliorano il comfort dei clienti, riduce i costi operativi e contribuisce ad aumentare le vendite.

Caratteristiche standard

  • Banco semi verticale
  • Con evaporatore nella vasca (Mirado 64/84-GD) o nella schiena (Mirado 63-GS)
  • Altezza ergonomica
  • Progettato per un avanzato risparmio energetico
  • Ventilatori elettronici ad alta efficienza
  • Insulated sliding all-glass doors
  • Ampia gamma di colori per illuminazione a LED
  • 25mm passo cremagliera
  • Ampia gamma di colori interni ed esterni
  • Classe climatica M1 (secondo EN 23953)

Accessori

  • Ampia gamma di accessori
  • Porte completamente vetrate
  • Batticarrello rinforzato
  • Evaporatore CO2

Dimensioni (mm)

  • Altezza (1600)
  • 3 Altezza frontale (295, 395, 575)
  • 7 Lunghezze (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)
  • 3 Profondità (855, 955, 1055)
POTREBBE ANCHE PIACERTI