Armadi
Qualunque sia la dimensione del negozio, Carrier ha sempre la misura giusta.
Scegliendo Carrier, puoi avere la certezza di trovare una soluzione in grado di soddisfare le tue esigenze, specie per quanto concerne la disposizione dei locali. Progettiamo pensando a tutti i tipi di negozi, con l'obiettivo finale di mantenere il cibo fresco ed esposto in modo tale da massimizzare le opportunità di vendita.
No Results Found

Tipo di unità: Banchi self-service
Dimensioni (mm): Altezza: 915-1040, Lunghezza: 1335, Profondità: 1150
Caratteristiche: Design a tavolo per alta visibilità dei prodotti, Disponibile con R290, Multiplex per esposizione a blocchi, Soluzione per servizio

Tipo di unità: Congelatori verticali e combinazioni
Dimensioni (mm): Altezza: 2350, Lunghezza: 2100-2500, Profondità: 800
Caratteristiche: Multiplex per esposizione a blocchi, Refrigerante naturale R290, Sovrastruttura ad alta trasparenza con tre file di ripiani

Tipo di unità: Banchi per servizio
Dimensioni (mm): Angolo: EC/IC45- EC/IC90, Lunghezza: 900-2700, Piano espositore: 840-855
Caratteristiche: Ampio vetro anteriore panoramico, Grande capacità espositiva, Versione completa

Tipo di unità: Banchi per servizio
Dimensioni (mm): Altezza: H, Angolo: EC/IC45- EC/IC90, Lunghezza: 1250-3750, Piano espositore: 900
Caratteristiche: Facile da riempire, Spazio per gli acquisti impulsivi

Tipo di unità: Banchi self-service
Dimensioni (mm): Angolo: EC/IC45- EC/IC90, Lunghezza: 1250-3750, Piano espositore: 750-950
Caratteristiche: Corona terminale disponibile, Da 2 a 4 livelli di esposizione, Design ergonomico

Tipo di unità: Banchi self-service, Banchi per servizio
Dimensioni (mm): Angolo: EC/IC45- EC/IC90, Lunghezza: 625-3750, Piano espositore: 750-950
Caratteristiche: Eccellente visibilità del prodotto, Vetro curvo doppio ribaltabile con cerniere

Tipo di unità: Banchi self-service, Banchi per servizio
Dimensioni (mm): Altezza regolabile, Lunghezza: 1250, Piano espositore: 880-1000, Statica
Caratteristiche: Espositore inclinato, Materiali anticorrosione, Soluzione di raggruppamento personalizzata

Tipo di unità: Banchi per servizio, Banchi self-service
Dimensioni (mm): Angolo: EC/IC45- EC/IC90, Lunghezza: 625-3750, Piano espositore: 850-900
Caratteristiche: Spazio per gli acquisti impulsivi, Vetro curvo singolo sollevabile

Tipo di unità: Banchi per servizio, Banchi self-service
Dimensioni (mm): Angolo: EC/IC45- EC/IC90, Lunghezza: 625-3750, Piano espositore: 850-950
Caratteristiche: Facile accesso dalla parte anteriore e posteriore, Vetro curvo doppio sollevabile

Tipo di unità: Banchi per servizio, Banchi self-service
Dimensioni (mm): Piano espositore: 850-900
Caratteristiche: Design sottile molto attrattivo, Perfetta visibilità dei prodotti, Sovrastruttura totalmente vetrata

Tipo di unità: Banchi per servizio, Banchi self-service
Dimensioni (mm): Angolo: EC/IC45- EC/IC90, Piano espositore: 850-900
Caratteristiche: Design sottile molto attrattivo, Perfetta visibilità dei prodotti, Sovrastruttura totalmente vetrata

Tipo di unità: Banchi per servizio, Banchi self-service
Dimensioni (mm): Angolo: EC/IC45- EC/IC90, Lunghezza: 625-3750, Piano espositore: 750-900
Caratteristiche: Design sottile molto attrattivo, Posizionamento prodotti secondari, Vetro frontale sollevabile a ribalta

Tipo di unità: Congelatori verticali e combinazioni
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1560-3900, Profondità: 955
Caratteristiche: Facile segmentazione della merce, Migliore esperienza di shopping

Tipo di unità: Congelatori verticali e combinazioni
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1880-3750, Profondità: 1070
Caratteristiche: Ampia superficie di presentazione dei prodotti, Sistema a una batteria

Tipo di unità: Congelatori verticali e combinazioni
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220Lunghezza: 790-3900, Profondità: 955
Caratteristiche: Elevato utilizzo dell'ingombro, Nuovo telaio ad alta efficienza, Porte in vetro che non consumano energia

Tipo di unità: Congelatori verticali e combinazioni
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1880-3750, Profondità: 1070
Caratteristiche: Ampia superficie di presentazione dei prodotti, Porte in vetro che non consumano energia, Sistema a una batteria

Tipo di unità: Congelatori verticali e combinazioni
Dimensioni (mm): Altezza: 2040, Lunghezza: 1660-2445, Profondità: 770
Caratteristiche: Ampia superficie espositiva, Disponibile con R290, Elevata produttività dell'ingombro, Soluzioni di disposizione flessibili

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza: 915, Lunghezza: 930-2095, Profondità: 930
Caratteristiche: Applicazione per gelati, Disponibile con R290, Ottima visibilità del prodotto, Temperatura unica o regolabile

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza: 925-945, Larghezza: 1005, Profondità: 1010-2510
Caratteristiche: Ampia gamma di modelli, Design di tendenza, Disponibile con R290, Temperatura unica o regolabile

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza: 830, Larghezza: 840, Profondità: 1750-2500
Caratteristiche: La maggiore capacità della linea, Opzioni per esposizione a blocchi, Temperatura unica o regolabile

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza: 920, Profondità: 850-925, Larghezza: 775-1510
Caratteristiche: Coperture vetrate scorrevoli per ridurre i consumi energetici, Soluzione attrattiva per acquisti d'impuldo e bevande fresche, TC17: murale con pareti laterali panoramiche, TC33: isola con pareti laterali panoramiche
Caratteristiche: Design a risparmio energetico (porte/coperchi)

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza: 1077, Lunghezza: 775-1509, Profondità: 650-925
Caratteristiche: Modulo attrattivo per gelati o cibi surgelati, TS/TS33: isola surgelati o a doppia temperatura con pareti laterali panoramiche, TS17: murale con pareti laterali panoramiche

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 895, Lunghezza: 1880-3750, Profondità: 2230
Caratteristiche: Altezza ergonomica, Due scomparti di esposizione separati

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 895, Lunghezza: 1880-3750, Profondità: 1960
Caratteristiche: Altezza ergonomica, Ampia superficie di esposizione prodotti

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 895, Lunghezza: 1880-3750, Profondità: 1115
Caratteristiche: Altezza ergonomica, Ampia superficie di esposizione prodotti

Tipo di unità: Banchi self-service, Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza:1280, Lunghezza: 1290, Profondità: 1080
Caratteristiche: Multiplex per esposizione a blocchi, Refrigerante naturale R290, Self-service counter, Sovrastruttura ad alta trasparenza con tre file di ripiani

Tipo di unità: Banchi self-service
Dimensioni (mm): Altezza: 915-1040, Lunghezza: 1335, Profondità: 1150
Caratteristiche: Design a tavolo per alta visibilità dei prodotti, Disponibile con R290, Multiplex per esposizione a blocchi, Soluzione per servizio

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza: 905-1000, Lunghezza: 690-1700, Profondità: 900-965
Caratteristiche: Si adatta ai piccoli spazi, Temperatura unica o regolabile
Caratteristiche: Design a risparmio energetico (porte/coperchi)

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 940, Lunghezza: 1880-3750, Profondità: 2230
Caratteristiche: Altezza ergonomica, Coperchi in vetro per il risparmio energetico, Due scomparti di esposizione separati

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 940, Lunghezza: 1880-3750, Profondità: 1115
Caratteristiche: Altezza ergonomica, Ampia superficie di esposizione prodotti, Coperchi in vetro per il risparmio energetico

Tipo di unità: Contenitori a isola e a muro
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 940, Lunghezza: 1880-3750, Profondità: 1960
Caratteristiche: Altezza ergonomica, Ampia superficie di esposizione prodotti, Coperchi in vetro per il risparmio energetico

Tipo di unità: Espositori con ruote
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 2500-3750, Profondità: 1155
Caratteristiche: Maggiore efficienza energetica, Parte anteriore sollevabile, Struttura solida

Tipo di unità: Espositori con ruote
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 2500-3750, Profondità: 1155
Caratteristiche: Maggiore efficienza energetica, Parte anteriore sollevabile

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 1985, Larghezza: 885-2500, Profondità: 850
Caratteristiche: Soluzione classica per i supermercati, Vasta gamma di opzioni

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 1155
Caratteristiche: Maggiore efficienza energetica, Struttura solida

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1875-3750, Profondità: 1155
Caratteristiche: Minori costi energetici, Porte in vetro doppie, Struttura solida

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 955-1155
Caratteristiche: Ampia superficie di presentazione dei prodotti, Maggiore efficienza energetica, Migliore gestione dell'aria

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 755-1055
Caratteristiche: Alta produttività dell'ingombro, Minori costi energetici, Porte in vetro doppie

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 755-1055
Caratteristiche: Alta produttività dell'ingombro, Maggiore efficienza energetica

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 955-1155
Caratteristiche: Ampia superficie di esposizione prodotti, Maggiore efficienza energetica, Migliore gestione dell'aria

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 955-1155
Caratteristiche: Ampia superficie di esposizione prodotti, Minori costi energetici, Porte in vetro doppie

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 955-1155
Caratteristiche: Ampia superficie di presentazione dei prodotti, Minori costi energetici, Porte in vetro doppie

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 1761, Larghezza: 655, Profondità: 565
Caratteristiche: Attraente attrazione, Funzionamento sostenibile, Posizionamento agevole, Si adatta ovunque

Tipo di unità: Multipiano
Dimensioni (mm): Altezza: 2040, Larghezza: 885-2420, Profondità: 830
Caratteristiche: Ampia superficie di esposizione prodotti, Disponibile con R290, Disponibile con porte in vetro, Multiplex

Tipo di unità: Piccoli multipiano e semi-verticali
Dimensioni (mm): Altezza: 1005-1250, Lunghezza: 895, Profondità: 745-755
Caratteristiche: Maggiore visibilità del prodotto, Si adatta a tutti i tipi di negozi

Tipo di unità: Piccoli multipiano e semi-verticali
Dimensioni (mm): Altezza: 1200, Larghezza: 990-1880, Profondità: 605
Caratteristiche: Alta visibilità dei prodotti, Classica soluzione per F&B e per applicazioni al dettagli, Ideale per le vendite impulsive di insalate fresche e bevande

Tipo di unità: Piccoli multipiano e semi-verticali
Dimensioni (mm): Altezza: 1070-1420, Larghezza: 625, Profondità: 715
Caratteristiche: Disponibile con R290, Progettato per il raffreddamento di bottiglie per gli acquisti impulsivi, Versione indipendente

Tipo di unità: Piccoli multipiano e semi-verticali
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 395, Altezza: 1420, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 855-1055
Caratteristiche: Porte in vetro doppie scorrevoli, Presentazione che attira l'attenzione

Tipo di unità: Piccoli multipiano e semi-verticali
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 295-575, Altezza: 1655, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 975
Caratteristiche: Fino a 4 file di ripiani, Porte in vetro doppie scorrevoli, Presentazione che attira l'attenzione

Tipo di unità: Banchi per servizio, Banchi self-service
Dimensioni (mm): 2 standard ''pre-configurations'': 16.5 and 18.8m²
Caratteristiche: Condivisione di spazi espositivi per i prodotti realizzati, Elevata modularità, Elevata personalizzazione del prodotto

Tipo di unità: Banchi per servizio, Banchi self-service
Dimensioni (mm): 2 altezze base: 600/700, 3 profondità di vasca: 750/850/900, 4 lunghezze: 1250/1880/2500/3750
Caratteristiche: Il vetro anteriore si apre ai lati con meccanismo push-to-open, Nuove spalle e vetri spalla (non canalizzabile con Danaos standard), Sollevamento della vetri resa prodotto

Tipo di unità: Banchi convertibili
Dimensioni (mm): Lunghezza: 1250-3750, Piano espositore: 780
Caratteristiche: Design sottile molto attrattivo, Facile trasformazione da banco per servizio assistito e self-service, Sovrastruttura scorrevole

Tipo di unità: Banchi convertibili, Banchi per servizio, Banchi self-service
Dimensioni (mm): Altezza: H, Lunghezza: 1250-3750, Piano espositore: 850
Caratteristiche: Aspetto attraente e moderno, Design multifunzionale, Facile trasformazione da banco per servizio assistito e self-service

Tipo di unità: Banchi self-service
Dimensioni (mm): Disponibile nelle lunghezze con coperchi di vetro: 2500-3750Disponibile nelle lunghezze senza coperchi di vetro. 630-3750, Piano espositore: 850-900
Caratteristiche: Coperchi a scorrimento scorrevoli (solo per installazione schiena a schiena), Evaporatore protetto con trattamento di cataforesi, Ventilazione forzata

Tipo di unità: Banchi per servizio
Dimensioni (mm): Lunghezza: 1250
Caratteristiche: Cappello adatto al supporto di merce, Desing di presentazione semi-circolare, Piastra girevole, ruotabile manualmente

Tipo di unità: Banchi self-service
Dimensioni (mm): 2 altezze di carico (225 ServiMax / 355 ServiMax XL), 4 lunghezze unità lineari: 1250/1875/2500/3750 (+CE)
Caratteristiche: Combinazione a Gondola, Due version (SeerviMax / SeviMax XL), Spalla vetrate panoramiche, Testata con schienale in acciaio specchiato

Tipo di unità: Multipiano, Ultra-freschezza
Dimensioni (mm): Altezza frontale: 0-180, Altezza: 2040-2220, Lunghezza: 1250-3750, Profondità: 995-1450
Caratteristiche: Alte prestazioni, Freschezza prolungata, Si concentra su pulizia e igiene