Qualité et fiabilité pour un impact réduit sur l'environnement
De nombreux critères entrent en ligne de compte lors de l'examen de l'impact des équipements sur l'environnement. Nous avons déjà parlé de l'utilisation de réfrigérants naturels ou du bon choix des accessoires pour réduire la consommation d'énergie.
Aujourd'hui, nous abordons le sujet des équipements de longue durée. Il est essentiel de veiller à ce qu'un meuble frigorifique soit robuste et puisse avoir une longue durée de vie une fois en service pour réduire son empreinte écologique globale.
Chez Carrier, nous prenons en considération les 2 éléments ci-dessous lors de la conception de tout nouveau produit :
> Qualité du matériau: en sélectionnant soigneusement le matériau utilisé dans la production, la qualité fait la différence sur le terrain avec des produits qui durent en moyenne 10 ans en fonctionnement.
Certification CE (Conformité Européenne)
Les meubles Carrier sont conformes aux normes ou parties de normes pertinentes, comme le confirme la déclaration de conformité CE :
ISO 23953-1 (Vitrines réfrigérées, généralités)
ISO 23953-2 (Vitrines réfrigérées, exigence)
EN 60335-1 (Appareils électroménagers et similaires. Sécurité. Exigences générales)
EN 60335-2-89 (Exigence de sécurité pour les appareils électroménagers et similaires, notamment pour les appareils de réfrigération commerciale)

> Des tests approfondis: Carrier suit des spécifications techniques strictes et applique des tests de qualité robustes des composants pour garantir une durée de vie durable (par exemple, test d'ouverture de porte de 300 000 cycles, tests de qualité du compresseur, durée de vie de 50 000 heures pour l'éclairage LED...).
Test de robustesse statique
Pour tester la résistance du meuble et des étagères, toutes les étagères sont chargées d'un certain poids pendant plusieurs jours. La flexion des supports et des étagères est vérifiée sous charge et après le déchargement du meuble. Ce n'est que si la flexion et la déformation du meuble restent dans les quelques tolérances définies par le service qualité de Carrier que le meuble réfrigéré sera mis sur le marché. En raison des exigences élevées de stabilité et de résistance des armoires, Carrier garantit un produit de haute qualité, sûr et stable pendant des années.
Test dynamique des portes et des couvercles
Grâce au test d'ouverture des portes, il est possible de simuler en quelques semaines la durée de vie de nos portes, charnières et poignées sur plusieurs années. Pendant le test, le système est surveillé et contrôlé en permanence en termes d'abrasion, de rupture / dommage et de déformation. Le système ne sera validé que s'il peut résister à plusieurs années simulées dans la vie d'un supermarché. Pour les portes à double vitrage, Carrier exige des tests supplémentaires pour s'assurer que l'étanchéité fonctionne correctement et que les portes ne se couvrent pas de condensation entre les vitres après quelques années.
Test d'emballage et d'expédition
Avant chaque lancement de série, Carrier effectue un test spécial d'emballage et de transport. Cela se fait avec un ou plusieurs meubles dans un camion allant sur une route définie avec des conditions de route variées. Après le transport, le meuble et l'emballage sont contrôlés visuellement. Cela permet de s'assurer que les meubles réfrigérés arriveront chez nos clients dans le même état que celui dans lequel ils ont été emballés à l'usine.
#GetReadyForEcoDesign #CarrierAtYourSide #EcoDesign #EnergyEfficient