Préparez-vous à l'Eco-Conception avec CCR !
Ce que vous lisez, c'est ce que vous obtenez ! CCR bénéficie d'installations uniques, qui permettent de tester les produits selon la norme ISO 23953. Cette norme définit les conditions d'essai pour les meubles réfrigérés représentatifs, notamment la taille minimale de la salle d'essai, le flux d'air latéral, l'intensité lumineuse, le contrôle de la température et de l'humidification, les mesures calibrées, etc. Une fois les tests effectués, l'indice d'efficacité énergétique est calculé et entré dans la base de données européenne EPREL.
Avec une vingtaine de salles d'essai, CCR est l'un des fabricants les mieux équipés d'Europe. Même si elle est différente de l'environnement réel du magasin, la performance de température est mesurée à l'aide d'un ensemble défini de normes afin de garantir une bonne et égale performance des produits.
Hormis les exigences de la norme ISO 23953, CCR dispose de ses propres tests, normes et exigences internes que chaque meuble réfrigéré doit passer avant d'être mis sur le marché. Cela garantit la qualité nécessaire et se traduit par des produits robustes et fiables pour maximiser la durée de vie de chaque vitrine de réfrigération.
› Test de robustesse statique
› Test dynamique des portes et couvercles
› Test d'emballage et d'expédition

Le saviez-vous ?
L'installation peut avoir des effets importants sur la performance énergétique et la température.
Certaines exigences doivent être respectées pour garantir le bon fonctionnement des meubles frigorifiques.
- Ne pas installer le meuble réfrigéré à l'extérieur ou à côté de radiateurs ou d'autres sources de chaleur
- Gardez une distance par rapport au mur comme indiqué dans le manuel d'utilisation
- Éviter l’exposition directe du rayonnement solaire
- Gardez libre la zone d'entrée et de sortie d'air (meubles à groupe logé)
Pour CCR, cela signifie que ses clients sont couverts sur le terrain et que ses produits restent respectueux de l'environnement pendant toute leur durée de vie. Que ce soit sur place ou à distance, pour l'analyse, la maintenance ou les réparations, une nouvelle installation ou une modernisation, vous pouvez compter sur CCR pour tirer le meilleur parti de vos systèmes de réfrigération.
#GetReadyForEcoDesign #CCRAtYourSide #EcoDesign #EnergyEfficient