Aller plus loin que la directive sur l'Eco-Conception
La directive sur l'Eco-Conception vise à améliorer l'efficacité énergétique des produits afin de réduire leur impact sur l'environnement.
En vous associant à CCR, vous pouvez être sûr que l'efficacité énergétique est pensée de la conception du produit jusqu'à la fin de sa vie sur le terrain.
Jetons un œil aux économies d'énergie en fonctionnement.
Lors de la conception de ses produits, CCR pense à leur efficacité à tous les niveaux :
- Portes et couvercles en verre
- L'éclairage à LED fixé comme norme
- Des composants efficaces : Moteurs CE efficaces pour la ventilation, compresseurs avec contrôle de fréquence, pression de condensation flottante, récupération de chaleur par pompe à chaleur
- Contrôle et régulation : nous proposons un large éventail de solutions réglementaires pour combiner l'efficacité énergétique et l'intelligence de la gestion de consommatio

Le saviez-vous ?
Les meubles frigorifiques Evolution 6 sont désormais optimisées avec le CO2OLtec® EVO.
Ce système exploite et combine plusieurs innovations pour augmenter l'efficacité globale du système de CO2 du meuble réfrigéré. Ces innovations comprennent des échangeurs de chaleur à faible consommation d'énergie, des vannes de détente optimisées pour le fonctionnement de l'éjecteur, ainsi qu'une plus grande souplesse de fonctionnement. Tous les évaporateurs de CO2 60 bar de CCR fonctionnent désormais avec des détendeurs de 90 bar et des conduites de liquide de 90 bar.
#GetReadyForEcoDesign #CCRAtYourSide #EcoDesign #EnergyEfficient