Skip to main content

Maxima® MC6

Meuble réfrigéré vertical positif à groupe logé à grande surface d'exposition

APERÇU DES AVANTAGES

Un vertical positif étroit pour les achats d’impulsion

  • L’éclairage LED met en valeur les denrées exposées pour augmenter les achats d’impulsion
  • Spécifiquement conçu pour une réimplantation facile dans l’espace de vente, rendant ce meuble idéal pour les opérations saisonnières et offres promotionnelles
  • Adapté tant aux kiosks qu’aux supermarchés, il est très facile d’implantation dans votre espace de vente
  • Conçu pour un entretien-maintenance aisés avec des composants écoénergétiques

Une efficacité énergétique accrue

  • Éclairage LED intérieur
  • Ventilateur EC basse consommation

  • VERSION:

    Groupe logé

  • PLAGE DE TEMPÉRATURES::

    2/4°C

  • FLUIDE FRIGORIGENE:

    R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Un vertical positif, de petite taille et de faible encombrement, extrêmement flexible d’implantation

Le Maxima® MC6 vertical positif à groupe logé est un meuble frigorifique avec joues panoramiques et caisson publicitaire éclairé au fronton. Il est particulièrement adapté pour la présentation ouverte des boissons fraîches, fruits et légumes frais, et fromages pré-emballés.
La disposition verticale de la présentation permet un repérage rapide des denrées et un accès non obstructifs, donc facilité, aux produits exposés.

Principales caractéristiques

  • Vertical positif ouvert conçu pour exposition des boissons fraîches, fruits et légumes frais, et fromages
  • 4 niveaux d’étagères avec rail porte-étiquettes de prix scanner 40mm et éclairage LED sur étagères
  • Froid ventilé
  • Rail porte-étiquettes de prix 40mm sur nez de cuve
  • Panneaux intérieurs et extérieurs en acier galvanisé ultrarésistant avec finition époxy blanche
  • Régulation électronique avec afficheur de température de stockage
  • Réfrigérant R404A
  • Éclairage LED horizontal sur caisson éclairé, au fronton et sur étagères
  • Rideau de nuit manuel
  • Roulettes à l’arrière
  • Poignées de transport pour déplacement

Accessoires / options

  • Ventilateur de condenseur EC basse consommation
  • Ventilateur d’évaporateur EC Basse consommation

Dimensions (mm)

1 hauteur (1761)
1 profondeur (565)
1 longueur de module (655)

Un vertical positif, de petite taille et de faible encombrement, extrêmement flexible d’implantation

Le Maxima® MC6 vertical positif à groupe logé est un meuble frigorifique avec joues panoramiques et caisson publicitaire éclairé au fronton. Il est particulièrement adapté pour la présentation ouverte des boissons fraîches, fruits et légumes frais, et fromages pré-emballés.
La disposition verticale de la présentation permet un repérage rapide des denrées et un accès non obstructifs, donc facilité, aux produits exposés.

Principales caractéristiques

  • Vertical positif ouvert conçu pour exposition des boissons fraîches, fruits et légumes frais, et fromages
  • 4 niveaux d’étagères avec rail porte-étiquettes de prix scanner 40mm et éclairage LED sur étagères
  • Froid ventilé
  • Rail porte-étiquettes de prix 40mm sur nez de cuve
  • Panneaux intérieurs et extérieurs en acier galvanisé ultrarésistant avec finition époxy blanche
  • Régulation électronique avec afficheur de température de stockage
  • Réfrigérant R404A
  • Éclairage LED horizontal sur caisson éclairé, au fronton et sur étagères
  • Rideau de nuit manuel
  • Roulettes à l’arrière
  • Poignées de transport pour déplacement

Accessoires / options

  • Ventilateur de condenseur EC basse consommation
  • Ventilateur d’évaporateur EC Basse consommation

Dimensions (mm)

1 hauteur (1761)
1 profondeur (565)
1 longueur de module (655)
You might also like